產品列表
不斷電系統產品線
HPH系列, 三相不斷電系統, 20/30/40 kW
產品特色
最佳的電源性能和效率
最大可用功率設計,提供全額定功率輸出 (kVA=kW)
高達 96% 的 AC-AC 整機效率,顯著節省能源成本
低諧波污染 (iTHD < 3%),高輸入功率因素 (>0.99),可降低上游投資成本
最高的可用性
寬輸入電壓範圍,即使在嚴苛的電氣環境中也能運行,並可延長電池壽命
採用先進的數字信號處理器 (DSP),簡化控制電路,降低故障率
冗餘輔助電源設計,提高可靠性
控制機制採用失效保護設計,消除單點故障
內置手動旁路功能,確保 UPS 不停電維護
強大的靈活性
多種配置選擇,支援串聯熱備份、N+X 冗餘及共用電池等
可通過 LCD 顯示幕調整充電電流和電池電壓
靈活的電池數量 (32~50顆),有助於優化電池投資出測的可管理性
出色的可管理性
多元的通信介面,支援UPS 遠端監控和管理
先進的管理軟體,實現遠端關機、事件日誌跟蹤和分析
詢價聯繫 |