產品列表
不斷電系統產品線
HPH系列, 三相不斷電系統, 20/30/40 kW
產品介紹
同類最佳能效比的電源保護
Ultron HPH 是一款在線式雙轉換不斷電系統,可提供潔淨、可靠的電源以確保中、小型資料中心或其他關鍵應用持續運作。Ultron HPH 具有全額定功率輸出 (kVA=kW),可提供負載最大供電容量。得益於台達的三相功率因數校正 (PFC) 及最先進的 TLI 逆變器 (Triple Level Inverter) 技術,性能臻於同類最佳水準,整機效率高達 96 %,ECO 模式下更可達到 99%,低諧波汙染(iTHD<3%)等特性,可有效降低系統總持有成本。通過失效保護機制大幅提高可用性,Ultron HPH 是您關鍵基礎設施最理想的供電解決方案。
應用領域:
詢價聯繫 |