產品列表
不斷電系統產品線
HPH系列, 三相不斷電系統, 20/30/40 kW
技術規格
型號
● HPH-20K
GES203HH
● HPH-30K
GES303HH
● HPH-40K
GES403HH
額定功率
● HPH-20K
20 kVA/kW
● HPH-30K
30 kVA/kW
● HPH-40K
40 kVA/kW
輸入
額定電壓
220/380 Vac, 230/400 Vac, 240/415 Vac (三相四線+地線)
電壓範圍
-40~20% (242~477 / 140~276 Vac) *
頻率
40~70 Hz
功率因數
> 0.99 (全載)
電流總諧波失真
< 3% **
輸出
電壓
220/380 Vac, 230/400 Vac, 240/415 Vac
電壓穩定度
± 1% (靜態)
電壓波型失真
< 1.5% (線性負載)
頻率
50/60 Hz ± 0.05 Hz
超載能力
≤ 105%: 持續
106~≤ 125%: 10 分鐘
126~≤ 150%: 1 分鐘
> 150%: 1 秒
電池
電池電壓
± 240 Vdc 預設值 (可調範圍± 192~± 300 Vdc)
充電電流
● HPH-20K
5 A
● HPH-30K/40K
9 A
充電電壓
浮充 272 ± 2 Vdc 預設值
均充 280 ± 2 Vdc 預設值
通信介面
多功能插槽 x 1,MINI 插槽 x 1 個,遠端關機控制 x 1 個,RS232 x 1 個,並聯通訊埠 x 1 個,輸入乾接點 x 2 個,輸出乾接點 x 6 個
符合性
符合安全規範與電磁干擾標準 (EMC)
BSMI CE, IEC62040-1, IEC602040-2
其他功能
EPO
有 (本機和遠端)
維修旁路開關
有
整機效率
在線模式 (AC-AC)
96%
經濟省電模式
99%
環境參數
工作溫度
0~40˚C
相對溼度
5~95% (不結露)
噪音 (1公尺距離)
● HPH-20K
< 55 dB
● HPH-30K/40K
< 60 dB
IP防護等級
IP20
尺寸與重量
尺寸 (寬 x 深 x 高)
380 x 800 x 800 mm
重量
● HPH-20K
66.5 kg
● HPH-30K/40K
86.5 kg
* 較低的電壓範圍 (242~324/140~187 Vac) 是在 70~100% 負載狀況下才容許
** 此時輸入電壓諧波失真率需小於 1%
** 此時輸入電壓諧波失真率需小於 1%
由於本公司不斷研發改良,請洽本公司或經銷商查詢最新規格。
詢價聯繫 |