Выбор Продукта
Компания Delta Electronics анонсирует новый ИБП серии Ultron EH

Надежное электропитание при минимальных эксплуатационных расходах
Компания Delta Electronics, ведущий мировой поставщик энергосберегающих решений, анонсирует новый ИБП (источник бесперебойного питания) серии Ultron EH, предназначенного для рынков Китая, Индии, Европы, Ближнего Востока, Африки, России и Южной Америки. Этот on-line ИБП с двойным преобразованием энергии рассчитан на номинальную выходную мощность 10,15 или 20 кВА и оборудован трехфазным четырехпроводным входом и однофазным выходом. Он выдает стабильное синусоидальное напряжение питания, защищая ответственные приложения от простоев, потери и повреждения данных. ИБП серии Ultron EH обеспечивает высококачественное электропитание серверных помещений, коммуникационных систем, компьютерных сетей, медицинского и промышленного оборудования, систем жизнеобеспечения и т. д.
"Широкое распространение ИТ-приложений в бизнес-среде заставляет потребителей искать ИБП, преимуществами которого являются высокая надежность, использование передовых технологий и низкие эксплуатационные затраты. Такой ИБП средней мощности надежно защитит их оборудование и данные от любых проблем, связанных с некачественным энергоснабжением. Большинство нагрузок обычно оборудовано однофазным входом питания. Поэтому наш ИБП серии Ultron EH построен по схеме с трехфазным входом и однофазным выходом, что не только соответствует требованиям нагрузки, но и облегчает распределение электроэнергии от ИБП”, – говорит Dennis Lin, начальник отдела Global Product Development подразделения Mission Critical Infrastructure Solutions (MCIS) компании Delta Electronics.
Чтобы обеспечить максимальную надежность, в данном ИБП активного типа с двойным преобразованием энергии выходные цепи полностью защищены от аномальных отклонений параметров на входе. ИБП оборудован контроллером с новейшим быстродействующим цифровым сигнальным процессором, повышающим стабильность выходного напряжения. Схема с двумя входами позволяет подключать различные источники электроэнергии. Кроме того, ИБП серии Ultron EH поддерживает резервирование по принципу N+X и параллельное подключение до четырех ИБП без привлечения дополнительного оборудования. При этом отказ одного из них не повлияет на питание нагрузки. ИБП Ultron EH гарантирует высочайшую надежность защиты электропитания для ответственных приложений.
Кроме того, ИБП серии Ultron EH отличается высоким КПД и широким диапазоном входного напряжения, что способствует минимизации эксплуатационных расходов. Его КПД в экономичном режиме может достигать 96 %. А если говорить о габаритных размерах, то Delta Electronics с гордостью заявляет, что Ultron EH – самый компактный ИБП в своей категории из представленных на рынке.
Управление ИБП серии Ultron EH значительно упрощается с помощью новейшего программного обеспечения (ПО) UPSentry 2012 & ShutdownAgent 2012. Оно обеспечивает удаленный контроль и управление одним или несколькими ИБП через веб-интерфейс. ПО поддерживает журнал событий на 10 000 записей.
Dennis Lin заявляет: “Благодаря своим выдающимся характеристикам, ИБП серии Ultron EH не только постоянно обеспечивает безопасное и надежное бесперебойное электропитание чувствительного электронного оборудования, но и гарантирует высокую энергоэффективность, гибкость применения и минимальные эксплуатационные затраты в полном соответствии с потребностями Вашего бизнеса. Delta MCIS продолжает разрабатывать новые UPS, создавая полную линейку источников бесперебойного питания, способных удовлетворить любые требования заказчиков”.
Более подробную информацию об EH серии можно получить здесь.
О компании Delta Electronics
Delta Group была основана в 1971, и является мировым лидером на рынке систем питания и управления температурным режимом. Наша миссия : "To provide innovative, clean and energy-efficient solutions for a better tomorrow" (Предоставлять инновационный, энергоэффективные и экологически чистые решения для повышения качества жизни), подчеркивает нашу роль в решении ключевых экологических проблем, таких как глобальное изменение климата. Как производитель энергоэффективных продуктов, наши решения охватывают области силовой электроники, систем управления и интеллектуальных «зеленых» решений. Представительства и заводы компании расположены во всем мире: Тайвань, Китай, США, Европа, Бразилия, Индия, Мексика, Таиланд, Япония.
В 2011 г. Delta была номинирована 2 индексами устойчивого развития Dow Jones : мировой и стран Азии. В 2012 компания также была награждена индексом устойчивого развития «Золотой статус» и «Двигатель отрасли» в ежегодном издании SAM.
Более подробную информацию о компании Delta можно получить на сайте www.deltaww.com
О подразделении MCIS компании Delta Electronics
Подразделение Mission Critical Infrastructure Solutions (MCIS) компании Delta Electronics разрабатывает инфраструктурные решения для критически важных объектов. Позиционируя себя девизом «The power behind competitiveness» («Энергия конкурентоспособности»), MCIS стремится играть важную роль в повышении конкурентоспособности наших клиентов. Следуя нашей миссии, мы поставляем высоконадежные и эффективные системы питания, включая ИБП и инфраструктурные решения для ЦОДов, которые обеспечивают бесперебойную работу ответственных приложений и позволяют уменьшить совокупные операционные затраты для наших клиентов.
Delta Electronics предлагает четыре семейства ИБП:
Семейство продуктов |
Мощность |
Области применения
|
|
Agilon |
до 1 кВА |
Однофазный ИБП |
ПК и периферийных устройств |
Amplon |
1 кВА и выше |
Однофазный ИБП |
серверного и сетевого оборудования |
Ultron |
15 кВА и выше |
Трехфазный ИБП с двойным преобразованием энергии |
ЦОДов и промышленного оборудования |
Modulon |
20 кВА и выше |
Mодульный ИБП |
Модульный ИБП с возможностью расширения и резервирования внутри одной стойки |
Более подробную информацию о продукции MCIS компании Delta можно получить на сайте www.deltapowersolutions.com