Выбор Продукта

Delta InfraSuite Стойки и Аксессуары

Интеллектуальность, модульность, оптимальные габариты.

Информационная стойка – это сердце дата-центра. Компания Delta разработала интеллектуальные модульные стойки, характеризующиеся увеличенным объемом полезного пространства и интенсивным рассеиванием тепла через перфорацию, составляющую 70 % всей площади стойки, что соответствует требованиям высокой плотности монтажа аппаратуры в центрах хранения информации. 19-дюймовые стойки обладают вертикальными шкалами в юнитах для облегчения установки компонентов в стойку. Максимальный угол открытия передних и задних дверей составляет 130º, что делает монтаж и ремонт удобными. Передняя и задняя двери заземлены через каркас стойки. Основание 19-дюймовой стойки от Delta выдерживает 1420 кг статической нагрузки, или 1000 кг при перемещении на колесиках. Широкий перечень аксессуаров поможет вам в организации и управлении вашим дата-центром.
Полка фиксированная высотой один юнит
Полка фиксированная высотой один юнит
Модель: SR9004
Допустимая нагрузка: 60 кг
Размеры: (Ш) 480.5 x (Г) 664 x (В) 44 мм
Полка выкатная высотой один юнит
Полка выкатная высотой один юнит
Модель: SR9005
Допустимая нагрузка: 40 кг
Размеры: (Ш) 482 x (Г) 718 x (В) 44 мм
Нижняя перфорированная крышка
Нижняя перфорированная крышка
Модель: SR9003
Размеры: (Ш) 538 x (Г) 834.6 x (В) 39 мм

Модель: SR8003
Размеры: (Ш) 738 x (Г) 834.6 x (В) 39 мм

Декоративная панель высотой один юнит
Декоративная панель высотой один юнит
Модель: SR9006 (10 шт)
Размеры: (Ш) 482.6 x (Г) 43.7 x (В) 1.0 мм
Декоративная панель высотой два юнита
Декоративная панель высотой два юнита
Модель: SR9007 (10 шт)
Размеры: (Ш) 482.6 x (Г) 88 x (В) 1.0 мм
Кабельный желоб
Кабельный желоб
Модель: SR9001 
Размеры: (Ш) 580 x (Г) 316 x (В) 192 мм

Модель: SR8001 
Размеры: (Ш) 780 x (Г) 316 x (В) 192 мм

Желоб для информационных кабелей с отверстиями
Желоб для информационных кабелей с отверстиями
Модель: SR9002
Размеры: (Ш) 592 x (Г) 75 x (В) 125 мм

Модель: SR8002
Размеры: (Ш) 792 x (Г) 75 x (В) 125 мм

Направляющая для установки кабелей вертикально
Модель: SR7002 (2 pcs) 
Размеры: (Ш) 53 x (Г) 63 x (В) 888 мм
Направляющая для установки кабелей вертикально
Направляющая для установки кабелей вертикально
Модель: SR7001
Размеры: (Ш) 482 x (Г) 50 x (В) 44 мм
 
Кабельный лоток лестничного типа
Кабельный лоток лестничного типа
Модель: SR7003 
Размеры: (Ш) 300 x (Г) 50 x (В) 1560 мм
Кольцевой кабельный держатель
Кольцевой кабельный держатель
Модель: SR7004 (10 шт)
Размеры: (Ш) 45 x (Г) 85 x (В) 5 мм

Перечень аксессуаров

Модель Описание Стойка - SR1110 Стойка - SR3110
SR7001 Горизонтальный кабельный короб-органайзер высотой один юнит
SR7002 Вертикальный кабельный короб-органайзер
SR7003 Кабельный лоток лестничного типа (шириной 300 мм)
SR7004 Кольцевой кабельный держатель (10 шт.)
SR8001 Желоб для силовых кабелей со сквозным отверстием для стоек шириной 800 мм  
SR8002 Кабельный желоб со сквозным отверстием для стоек шириной 800 мм  
SR8003 Нижняя крышка для стоек шириной 800 мм и глубиной 1100 мм  
SR9001 Желоб для силовых кабелей со сквозным отверстием для стоек шириной 600 мм  
SR9002 Кабельный желоб со сквозным отверстием для стоек шириной 600 мм  
SR9003 Нижняя крышка для стоек шириной 600 мм и глубиной 1100 мм  
SR9004 Фиксированная полка высотой один юнит
SR9005 Выкатная полка высотой один юнит
SR9006 Декоративная панель-заглушка высотой один юнит (10 шт.)
SR9007 Декоративная панель-заглушка высотой два юнита (10 шт.)
Запрос Цены
Имя *
Фамилия *
Компания *
Должность *
Рабочий Email *
Телефон *
Область
Страна *
Продуктовая линейка *
Сообщение *
Подписаться на рассылку *