Выбор Продукта

  • Delta’s POD solution was awarded Uptime Tier III Ready certification
  • POD

    Модульное решение Delta POD недавно было сертифицировано по стандарту Uptime Tier III Ready. Решение обладает продуманной и гибкой архитектурой и особенно подходит для малого и среднего бизнеса. Кроме интеграции основных систем, таких как системы питания, устройства охлаждения, стойки и системы мониторинга, решение также предусматривает холодные и горячие коридоры, которые обеспечивают передовые возможности управления воздушным потоком, повышающие эффективность охлаждения. Строительство традиционного ЦОД занимает от 1,5 до 2 лет, в то время как на развертывание POD требуется всего лишь несколько недель.

    Delta’s POD solution was recently awarded "Uptime Tier III Ready" certification.


    Пеимущества решения Delta Tier Ready

     

    Одно решение для нескольких задач

    • Профессиональные технические специалисты Delta полностью спроектировали, настроили и протестировали модульный POD.
    • Эксперты-консультанты Delta обеспечивают создание и производство центра обработки данных Uptime tier-ready и получение сертификации TCDD и TCCF.

     

    Быстрота развертывания

    • Оплата по факту за решение из стандартных модулей, чтобы удовлетворить потребности быстрорастущего бизнеса.

     

    Превосходная гибкость и адаптируемость

    • Продуманная архитектура, применимая как для холодных, так и для горячих коридоров.

     

    Исключительная надежност

    • Готовый сертификат Tier III позволит не тратить время и деньги на сертификацию Uptime TCDD.

     

    Полная управляемость

    • Встроенная DCIM-система, отвечающая за мониторинг окружающей среды, IP-камеры, контроль доступа к двери, датчики движения, контроль физического доступа, пожаротушение и др.

    Модульный ЦОД

     

    Модульный ЦОД Delta — идеальный выбор, который обеспечивает гибкость наращивания мощностей по мере роста бизнеса

    ▲ Для развития бизнеса Delta POD станет идеальным вариантом, который обеспечит гибкость для клиентов и удовлетворит все их требования.

     

     
    • Продукт доступен не во всех странах.
    • Это решение изготовлено по индивидуальным параметрам и рекомендуется для более крупных проектов. Технические характеристики могут отличаться в зависимости от потребностей клиента.

             За подробностями обращайтесь по адресу dc.russia@deltaww.com

     
    Запрос Цены
    Имя *
    Фамилия *
    Компания *
    Должность *
    Рабочий Email *
    Телефон *
    Область
    Страна *
    Продуктовая линейка *
    Сообщение *
    Подписаться на рассылку *