Выбор Продукта
Delta начинает производство высокоэффективных ИБП Ultron DPS

Ultron DPS от Delta представляет собой трехфазный ИБП двойного преобразования с выпрямителем на биполярных транзисторах с изолированным затвором (IGBT). Современный трехкаскадный инвертор (TLI) и трехфазная схема коррекции коэффициента мощности (PFC) обеспечивают лучший в отрасли КПД преобразования AC-AC (96 %), коэффициент мощности на входе (> 0,99) и на выходе (0,9), а также низкий суммарный коэффициент гармоник тока (iTHD < 3 %). Высочайшая эксплуатационная готовность ИБП Ultron DPS достигается благодаря специальным функциям управления батареями, возможности регулировать скорость вентилятора и простому техническому обслуживанию. Благодаря небольшим габаритам и повышенной эффективности, более низкой цене и отсутствию трансформатора, Ultron DPS от Delta идеально соответствует требованиям современного рынка. Кроме того, компания Delta предлагает модель со встроенным опциональным разделительным трансформатором для применений, требующих гальванической развязки с сетью питания. Выходную мощность можно увеличить до 1600 ВА путем подключения до 8 блоков АКБ без привлечения дополнительного оборудования.
Д-р Charles Tsai, генеральный директор подразделения MCIS компании Delta, говорит: «Благодаря высочайшей эффективности и надежности ИБП Ultron DPS, наши заказчики получают значительные преимущества за счет стабильного электропитания, высокого КПД, низких капитальных вложений и эксплуатационных расходов. Говоря о габаритных размерах, мы с гордостью отмечаем, что Ultron DPS – самый компактный ИБП в своей категории из представленных на рынке».
«В Европе, России и Индии ИБП Ultron DPS используется для защиты критически важных объектов, включая телекоммуникационную инфраструктуру, вычислительные центры ЦОДы, а также оборудование для производства бумаги, солнечных батарей, подшипников и т. д. Мы надеемся, что этот высокоэффективный ИБП получит высокую оценку и на новых рынках, – говорит д-р Tsai. – Мы собираемся запустить в производство еще больше моделей серии Ultron DPS и продолжаем разрабатывать новые ИБП, отвечающие запросам наших клиентов по всему миру».
Подробнее Ultron ДПС серии информацию
О подразделении MCIS компании Delta Electronics
Подразделение Mission Critical Infrastructure Solutions (MCIS) компании Delta Electronics разрабатывает инфраструктурные решения для критически важных объектов. Позиционируя себя девизом «The power behind competitiveness» («Энергия конкурентоспособности»), MCIS стремится играть важную роль в повышении конкурентоспособности наших клиентов. Следуя нашей миссии, мы поставляем высоконадежные и эффективные системы питания, включая ИБП и инфраструктурные решения для ЦОДов, которые обеспечивают бесперебойную работу ответственных приложений и позволяют уменьшить совокупные операционные затраты для наших клиентов.
Delta Electronics предлагает четыре семейства ИБП:
Семейство продуктов |
Мощность |
Области применения |
|
Agilon |
до 1 кВА |
Однофазный ИБП |
ПК и периферийных устройств |
Amplon |
1 кВА и выше |
Однофазный ИБП |
серверного и сетевого оборудования |
Ultron |
15 кВА и выше |
Трехфазный ИБП с двойным преобразованием энергии |
ЦОДов и промышленного оборудования |
Modulon |
20 кВА и выше |
Модульный ИБП |
Модульный ИБП с возможностью расширения и резервирования внутри одной стойки |