Выбор Продукта

Микро-ЦОД

Delta InfraSuite — это высокоинтегрированное решение нового поколения для модульных ЦОД. Решение включает в себя стойки и все подсистемы ЦОД, полностью интегрируемые между собой: системы питания, охлаждения, распределения питания, молниезащиты, пожарной защиты (опционально), проводки, управления воздушными потоками, интеллектуального мониторинга и многое другое. Решение Delta для модульных ЦОД предоставляет среду, обеспечивающую безопасную работу оборудования в стойках, и поддерживает развитие и стандартизацию микро-ЦОД. Delta InfraSuite занимает очень мало места, что позволяет быстро выполнять развертывание в условиях ограниченного пространства, и существует в 10 вариантах, требующих ИБП мощностью 20 кВА.

 

Области применения

Delta InfraSuite можно использовать в микро-ЦОД площадью до 50 кв. м или с ИТ-нагрузкой до 20 кВА. Подходит для применения в региональных компаниях и малом бизнесе.

 

Преимущества

 

Высокая надежность

  • Соответствует высочайшему уровню надежности класса А
    Соответствует трем уровням надежности A, B и C национального стандарта GB50174; поддерживает конфигурации N, N+1 или 2N в соответствии с потребностями клиента. Соответствует требованиям к высочайшему уровню надежности класса А.

  • Высокая надежность аварийного охлаждения
    Система охлаждения включается при получении сигнала о слишком высокой температуре. Она оснащена высоконадежной системой обеспечения электропитания и не требует использования ИБП.

  • Повышение надежности благодаря распределенному управлению
    Используется распределенная система управления кондиционированием воздуха, ИБП, условиями среды и интеллектуальными стойками (регулирует температуру и влажность, освещение, блоки распределения питания, датчики открывания дверей и др.). Нормальное отображение и загрузка других сообщений от оборудования сохраняется даже при сбое одного из контроллеров.

 

Оптимизация общей стоимости владения

  • Энергосбережение. Коэффициент эффективности энергопотребления ниже 1,4
    Система горячих и холодных коридоров эффективно препятствует смешиванию холодного и горячего воздуха. В стойках используется охлаждение горизонтальным воздушным потоком, позволяющее сократить количество горячих участков в ЦОД. ИБП обеспечивает КПД преобразования AC-AC до 94% и выше даже при нагрузке 50%.

  • Высочайшая эффективность использования пространства
    Внутристоечная система охлаждения использует центробежный вентилятор, который направлен в холодный коридор. Горизонтальный воздушный поток уменьшает сопротивление и сокращает протяженность холодного коридора. Глубина 1200 мм идеально вписывается в планировку ЦОД и экономит занимаемое пространство.

 

Высокая адаптируемость

  • Быстрое развертывание
    Подходит для ЦОД небольшого и среднего размера в сферах государственного управления, образования, финансов, малого и среднего бизнеса. Обеспечивает гибкость, короткие сроки строительства и возможность расширения в любой момент времени без крупных инвестиций.

  • Степень готовности к работе можно регулировать
    Степень готовности системы к работе можно изменить на любом этапе, включая проектирование, монтаж или эксплуатацию. Системы электропитания и охлаждения не требуют повторного проектирования.

 

Интеллектуальное управление

  • Возможность подключения данных об условиях среды и безопасности в ЦОД
    Оповещения о температуре и влажности в ЦОД, обнаружении задымления, доступе в ЦОД, сигналы с IP-камер и др. можно подключить к стандартной системе управления. Система готова к использованию и не требует повторной разработки.

  • Оповещение через Whatsapp и мобильное приложение
    В то время как оповещение посредством SMS требует дополнительных затрат, использование Whatsapp не только позволяет сократить расходы, но и больше соответствует современным тенденциям. Мобильные приложения позволяют обслуживающему персоналу и руководителям получать информацию о функционировании системы в любое время и в любом месте.

  • Встроенная система управления доступом в системный шкаф
    Предотвращает неправильное использование персоналом с недостаточной квалификацией по эксплуатации такого оборудования, как ИБП или система охлаждения, способное привести к отказу системы. Системы доступа размещены на передней и задней дверцах системного шкафа. Только уполномоченные сотрудники могут открывать дверцы, введя пароль на сенсорном экране. При сбое системы доступа можно открыть дверцы ключом.

 

 

Конфигурация (выбранная)

Микро-ЦОД - Конфигурация
Примечания: * конфигурации выше указаны в качестве примера.

Delta datacenter solutions - Микро-ЦОД

 
  • Продукт доступен не во всех странах.
  • Это решение изготовлено по индивидуальным параметрам и рекомендуется для более крупных проектов. Технические характеристики могут отличаться в зависимости от потребностей клиента.

         За подробностями обращайтесь по адресу dc.russia@deltaww.com

 
Запрос Цены
Имя *
Фамилия *
Компания *
Должность *
Рабочий Email *
Телефон *
Область
Страна *
Продуктовая линейка *
Сообщение *
Подписаться на рассылку *