台達高效能 Ultron HPH 200 kVA 不斷電系統獲得全球知名的 funkschau 讀者票選大獎
![](/media/images/news/news-2018-deltas-ultron-hph-200-kva-ups-earns-prestigious-funkschau-readers-choice-award.jpg)
Ultron HPH 200 kVA不斷電系統 – 效能、妥善率、應用彈性
以下是我們獲獎之不斷電系統的功能簡介:這款屬於Ultron HPH 系列的線上雙重轉換不斷電系統非常適合從160 - 200 kVA的中等規模應用,且其中包含許多不同的型號,可以滿足在 20到200 kVA這個範圍內之各種應用需求。在正常工作條件下具有百分之96.5的第一階交流對交流效率,而在節能(ECO)模式下更可高達百分之99。 Ultron HPH 200 kVA 可以在降低能源費用的同時,藉由減少諧波扭曲量(THDi < 百分之3,以及THDv < 百分之0.5)以提供極高品質的電力。這款高效能的不斷電系統不僅具備高效率和強大的能力 (kVA = kW),而且採用了備用核心組件,又可以主動偵測電池老化的情況,因此是非常可靠而且安全的產品。此外,Ultron HPH還提供了最大的應用彈性。在不增加硬體的情況下,可以結合作最多八部設備而提供高達1.6 MVA的總電容量 - 達到同步擴充或備用等等各種目標。在電池的配置方面也是一樣。操作人員可以使用30到46組的電池區塊,搭配出各種不同的電池組態。透過這種方式,就可以讓電池系統的投資效益最佳化。使用10吋的彩色觸控螢幕,讓您可以快速且簡便地完成管理以及監控作業,同時您可以在螢幕上選擇顯示安全性、空調、消防、溫度,以及電池狀態等等的資訊。
funkschau 讀者票選大獎2018 — 年度ICT產品
在這次的頒獎典禮中,出版廠商WEKA邀請了每一個類別中的前三名到慕尼黑的Seehaus飯店參與這個盛會。
這項極富盛名的讀者票選大獎,可以顯示出客戶對於他們所票選出來之產品品質非常有信心。台達的產品以及品牌在今年吸引更多讀者的注意,使得我們能夠獲得更高的評比。
在盛大的頒獎之夜中,德國台達電子的MCIS / UPS業務經理Sebastian Thodam代表台達領獎,並表示:「我們非常榮幸能夠連續三年獲得這個最高的殊榮。在UPS類別中獲得第二高票,顯示我們的客戶對於台達的信任。而這也是為我們過去的努力所得到最棒的回饋。」
DACH的地區總監Francisco Alvares也對於能夠獲得這個獎項而感到非常高興:「我們的產品在過去幾年中一直獲選,讓我們感到非常高興。但是我們並不會因此而滿足。這種成功經驗只會更加激勵我們繼續改善我們品牌和產品的品質。今年獲得更高的排名,顯示我們的努力方向是正確的。」
▲ Sebastian Thodam非常高興能夠代表台達電子領取Ultron HPH 200 kVA所獲得的「2018年度ICT產品」這個獎項。資料來源:funkschau / Andrea Juranits
台達推出業界最高密度不斷電系統UPS容量達600kVA/kW
節能規劃專家台達電子打造出全球首座LEED v4 ID+C金級認證綠色資料中心
2017年度中國IT風雲榜揭曉 台達N系列6-10kVA UPS榮耀上榜