台達推出業界最高密度不斷電系統UPS容量達600kVA/kW

全球電源管理、散熱及視訊解決方案供應商台達本日宣布推出300-600kVA/kW Modulon DPH系列不斷電系統(UPS)。Modulon DPH 系列 UPS 現在提供各種不同容量選擇,以供不同重要關鍵應用使用。台達先前曾推出的創新線上雙轉換 UPS 容量高達 500kVA,並搭載全球最高 50kVA/kW 模組功率密度。配置目前最新的 600kVA/kW 機櫃,台達能提供先進的電源模組控制機制,同時實現更有效率的資料中心空間運用。
因應大數據趨勢的高密度設計
全球 IP 流量預測將於未來五年內成長三倍,而台達新款高密度 UPS 機種就是為了因應此潮流。更多元內容的應用如高頻寬的影片、物聯網 (IoT) 和大數據都會產生可觀的流量,並造成更大的資料中心容量需求。台達最新的 50kVA/kW Modulon DPH UPS 機種,擁有領先業界的 3U 功率密度模組,賦予資料中心操作人員更大靈活性,順應迅速變化的市場需求。
此高密度讓用戶從設計階段就能夠避免資料中心過大,這也是造成資料中心成本過高的主因之一。相較於傳統單機UPS系統需要從一開始便安裝符合資料中心最大規劃負載的足夠功率,之後再增加容量的做法既簡單又經濟。DPH 系列 UPS 模組與機櫃的高功率密度也代表電力基礎設施所使用的空間較少,能將更多的空間留給帶來收益的IT機櫃。使用台達最新的 300 及 600kVA/kW 機型後,工程師現在設計適當供電容量的資料中心時,能擁有更多選擇。
性能、可用性及效率
Modulon DPH 系列容錯設計的重點,包括功率模組冗餘及雙份CAN bus、內建控制邏輯與自動同步功能。高適應性模組化設計的附加優勢,在於可熱插拔的關鍵元件。最高可達8台的並聯擴展及N+X冗餘,容量總共可高達 4.8 MW。此外,DPH 系列創新的微處理器技術,能自我檢測重要元件與參數並支援波形紀錄。這些進階功能皆能進行精準的事件分析與診斷,讓 DPH 系列適合高可用性應用,例如 Tier IV 資料中心。台達最新 DPH 機型同時也是環保的選擇,正常運作下的 AC-AC 運作效率可達96.5%,在ECO模式下更高達99%。
台達最新DPH UPS 所搭載的觸控螢幕,可支援環境管理系統及電池管理系統,將是讓IT經理人感到欣喜的功能。搭載10吋大型彩色觸控螢幕,讓操作人員可檢視事件記錄並存取診斷資訊。
經證明在大型電信公司、主機代管業者中廣泛使用的 DPH 500kVA
台達關鍵基礎架構事業部(MCIS BU)總經理蔡文蔭博士表示:「自從我們推出高密度 500kVA 版本的 Modulon DPH 系列,多家主要電信業者及主機代管業者皆已在歐洲和亞洲部署本機種。而法國和德國的龍頭電信業者,以及荷蘭主要的主機代管與網路服務業者,皆已安裝 DPH 500kVA 裝置。我們也已於中國進行一項大型專案,目前已安裝或運送中的裝置已超過 100 台。我有自信,全新的 300 及 600kVA/kW 機型將為我們的客戶提供更大彈性,以符合其資料密集的備用電源需求,如物聯網(IoT)與邊緣運算應用的資料中心。」
台達推出業界最高密度不斷電系統UPS容量達600kVA/kW
節能規劃專家台達電子打造出全球首座LEED v4 ID+C金級認證綠色資料中心
2017年度中國IT風雲榜揭曉 台達N系列6-10kVA UPS榮耀上榜