產品列表
台達500kVA UPS以單一3U模組55.6kVA 樹立全球功率密度模組紀錄

能源及散熱管理解決方案的全球領導業者台達電子,宣布推出 500kVA Modulon DPH 系列不斷電系統 (UPS)。台達新的最先進雙轉換在線式UPS擁有全球單一3U模組內的最高功率密度55.6kVA。歸功於其模組化設計,UPS實現了功率模組冗餘的先進管理,同時還可以增加容量擁有隨需擴充的可擴展性。Modulon DPH 500kVA UPS為該系列最新產品,DPH系列還包括75、150及200 kVA機種。
為大數據設計的高密度
全球IP年流量預測將於未來五年內成長近三倍,而台達新高密度UPS在此時間點發售。頻寬密集型的影片、物聯網(IoT)與大數據等內容豐富應用激增的趨勢,帶動了流量的戲劇性成長及對更大資料中心容量的相應需求。台達新的500kVA Modulon DPH機種,擁有領先業界的55.6kVA/3U功率密度模組,賦予資料中心操作人員更大的靈活性,順應迅速變化的需求。
此高密度的設計讓用戶從規劃階段就能夠避免資料中心的過大問題,這也是造成資料中心成本過高的主因之一。傳統UPS系統需要從一開始便安裝符合資料中心最大規劃負載的足夠功率,與其相比,之後再增加容量的做法既簡單又經濟。高功率密度也意味著電力基礎設施所使用的空間較少,能將更多的空間留給帶來收益的IT機櫃。
效能、可用性及效率
500kVA Modulon DPH系列UPS容錯設計的重點包括功率模組冗餘及雙份CAN 總線、內建控制邏輯與自動同步功能。高適應性模組化設計的附加優勢在於可熱插拔的關鍵元件。最高可達8台的並聯擴展及N+X冗餘。此外,此系統的可熱插拔架構所提供的服務時間比傳統UPS系統快了50%。綜合以上特點,DPH系列適用於例如Tier IV資料中心等高可用性應用。台達最新UPS同時也是項生態環保的選擇,正常運作下的AC-AC轉換效率可達96.5%,在ECO模式下更高達99%。
▲ 可熱插拔的模組為操作人員帶來按隨需擴充的擴展性。
功率管理
最新DPH機種所搭載的觸控螢幕、環境管理系統及電池管理系統將是讓IT經理人感到欣喜的功能。主機搭載10吋大型彩色觸控螢幕,讓操作人員可檢視事件紀錄並存取診斷資訊。
台達關鍵基礎設施解決方案(MCIS)事業部總經理蔡文蔭博士表示:「我們最新的DPH系列UPS在今年德國漢諾威CeBIT中廣受全球參訪者歡迎。此DPH系列75-200kVA UPS已在波蘭及南韓機場的資料中心服役。柏林的虛擬主機服務業者與波蘭及印度的銀行分行,也採購了DPH 200kVA系統。」 蔡博士接著提到:「憑藉其高度智慧與整合式UPS解決方案,台達MCIS事業部相信DPH系列是在大數據動態時代中提供現代資料中心電力備援的最佳選擇。」
全方位 DCIM (資料中心基礎設施管理) 解決方案
台達500kVA UPS以單一3U模組55.6kVA 樹立全球功率密度模組紀錄
Synnex 與台達合作拓展紐西蘭市場,終止企業停機時間
據 2016 ITResearch 報告指出,台達再度成為 UPS 市場企業區塊領導者
台達於第八屆中國資料中心行業表彰大會榮獲 UPS “用戶滿意產品” 大獎
台達與 Ingram Micro簽署備忘錄共同拓展印度市場