產品列表
台達 與 KOMSA 建立UPS 產品銷售夥伴關係 — 新的夥伴關係可加強 台達在傳統 IT 通路中的地位

領先全球的電力設備和電源管理解決方案供應商-台達宣布與 KOMSA 建立新的夥伴關係。新的經銷合約可加強台達在德國的通路銷售及其在 IT 市場的地位,同時確保 1 至 20 kVA 不斷電系統 (UPS) 機型擁有新的銷售契機。
ICT 經銷商 KOMSA 會將以下 Delta UPS 解決方案新增至產品組合中:在 1 kVA 以上之市場區隔中,Amplon 產品線的單相 UPS 機型將可為伺服器和網路應用提供適合的解決方案。資料中心和工業應用可利用 Ultron 系列中,範圍為 10 kVA 至 20 kVA的三相線上 UPS 系統,而 Modulon 系列的三相模組化線上 UPS 機型可滿足高於 20 kVA 的需求。這些解決方案是採用模組化設計,能使容量與需要的實際效能完全相符,因此,UPS 系統與電力備援能進行規模最適化和靈活擴充,且僅需要極小的使用空間。
KOMSA B2B 銷售主管 Steffen Ebner 表示:「台達是知名的製造商,對我們的產品組合而言將是一大助力。我們的經銷商和系統整合商在取得台達的 UPS 解決方案後,將能為客戶提供具高性價比的優質產品,進而能協助客戶在數位轉型過程中做出明智的現代 IT 投資。」
台達 EMEA 總裁兼總經理張財星在談論此合作時表示:「我們非常高興能與 KOMSA 合作,將可推動在德國的銷售我們供 IT 應用使用的 1 至 20 kVA UPS 解決方案,並加強我們的德國 IT 通路銷售。」
台達關鍵基礎架構 (MCIS) 事業部德國 MCIS/UPS 銷售主管 Astrid Hennevogl-Kaulhausen 補充道:「KOMSA 是我們 UPS 產品組合的理想銷售合作夥伴,我們非常期待與他們合作。我認為,產品的優異品質與具吸引力的條件結合,對經銷商和客戶而言均有利,且可讓此合作邁向成功。」
全方位 DCIM (資料中心基礎設施管理) 解決方案
台達500kVA UPS以單一3U模組55.6kVA 樹立全球功率密度模組紀錄
Synnex 與台達合作拓展紐西蘭市場,終止企業停機時間
據 2016 ITResearch 報告指出,台達再度成為 UPS 市場企業區塊領導者
台達於第八屆中國資料中心行業表彰大會榮獲 UPS “用戶滿意產品” 大獎
台達與 Ingram Micro簽署備忘錄共同拓展印度市場