產品列表
台達關鍵基礎架構事業部推出新一代模組化不斷電系統
![](/media/images/news/dph-01.jpg)
IT營運為企業不可或缺的經營面向,而資料中心之持續運作至關重要。高規格的資料中心需要至高可用度以維持順暢關鍵運作,實現企業永續經營。但由於資料量持續增加,資料中心成為高能耗的來源。如何能因應多變的商業環境與企業成長的需求,隨需擴容、彈性部署高效能的資料中心,便成為重要課題。台達全新Modulon DPH模組化不斷電系統(UPS)即是打造最高效率、極致可用度、最優化總體成本中型資料中心之最佳選擇。
全新Modulon DPH具有以下四項絕佳優勢:
極致可用性
Modulon DPH為全容錯設計UPS。透過全邏輯控制,電源模組、輔助電源模組與控制機制可達到自體冗餘,亦即主要工作模組故障時則自動切換至備用模組,讓不斷電系統持續運作。DPH關鍵模組以及零組件的熱插拔功能,除了使不斷電系統易於維修,亦可使 MTTR趨近於零,確保資料中心持續不間斷的運作。
高擴容性
Modulon DPH 為機櫃型UPS,單機垂直擴容由 25kW至 200kW。換言之,DPH 可以在單一機櫃與系統下,實現 N+X自體垂直冗餘的功能,不需購置另一台UPS,並節省額外設備擺放的空間。但如有需要,DPH可達到四台並連擴容,讓企業充分保有隨需擴容的彈性。
卓越效能
Modulon DPH 為在線式雙轉換不斷電系統,提供資料中心電源絕佳保障以及領先業界的電源效能。 DPH 整體 AC-AC 效率在 30% 與 50%負載下為 95% 與 96%,與一般電源效率為92% 的舊型UPS相較,節省了6%以上的電力。DPH的全額定功率 (kVA=kW) 提供了負載端最大的功率容量,與輸出功率 PF=0.8 及 PF=0.9的不斷電系統相較,DPH 所供應的電力分別提高 25% 與 11%,不但免除了輸出電力耗損的問題,更進一步達到節約投資與營運成本的功效。
易於維護
Modulon DPH 熱插拔結構使維修時間比傳統不斷電系統減少50%,隨插即用之模組化設計亦可避免因繁雜的故障檢查及修復程序而導致其他故障,也確保系統之最高可用性。
Modulon DPH 適用於中型資料中心,並可為其省下龐大總體成本。產品的極致可用性、卓越效能、隨需擴容、彈性部署之特性讓台達關鍵基礎架構事業部對 DPH 具有高度信心。DPH 為企業中型資料中心備用電源的首選,為企業打造競爭源動力。
■ Modulon DPH系列的外觀設計合乎IT現代設計美學,可與台達資料中心解決方案 InfraSuite 完美結合,外觀上呈現一體化美感。
更多 DPH 系列產品介紹, 請按此連結。
台達推出高效 Ultron DPS 不斷電系統,強化其高性能 UPS 系列之陣容
台達台南分公司榮獲全台首張一般行業別清潔生產認證之綠色工廠標章
台達集團綜效 中國展現 - 2012中國國際工業博覽會
台達榮獲道瓊永續指數全球ITC電子設備行業領導企業第一名殊榮
台達關鍵基礎架構事業部推出新一代模組化不斷電系統
台達關鍵基礎架構事業部推出全新模組化不斷電系統 - Modulon DPH 系列
台達 InfraSuite 資料中心解決方案將推出四大產品模組影片!
台達再度榮獲2012《天下雜誌》「企業公民獎」大型企業榜首
台達關鍵基礎架構事業部 (MCIS) 舉辦台灣資料中心巡迴技術論壇 – 獲得廣大迴響
全新「Delta InfraSuite 資料中心解決方案影片」正式發表
台達推出煥然一新的關鍵基礎架構解決方案及通信電源系統解決方案網站
台達新任經營團隊佈達 接班梯隊正式成形,海英俊接任董事長 鄭平擔任執行長
台達電子將推出全新模組化不斷電系統- Modulon DPH 系列
賀! 第八屆《遠見雜誌》企業社會責任獎 台達再度榮獲首獎
台達優異備用電源解決方案於2012漢諾威工業大展亮相
台達電子關鍵基礎架構解決方案 (MCIS) 產品品牌影片
關鍵基礎架構解決方案 (MCIS):競爭源動力
台達電子推出 Ultron DPS 高性能不斷電系統
台達基金會協助那瑪夏民權國小校園重建 全台第一座「淨零耗能」校園圖書館落成啟用
賀!台達電子獲選2012 SAM永續經營企業金級榮耀