機架式精密配電模組 (rRPP), 40 kVA
技術規格
機型
機架式精密配電模組
額定容量
滿載
40 kVA/kW
最大電流
60 A
輸入
電壓
220/380, 230/400, 240/415 V (3相4線+地線)
220, 230, 240 V (單相2線+地線)
電壓範圍
220/380 V ± 15%
頻率範圍
50/60 Hz ± 5%
輸出
電壓
220/380, 230/400, 240/415 V (3相4線+地線)
220, 230, 240 V (單相2線+地線)
斷路器模組 (選配)
最多可安裝 4 個 16 A 的斷路器模組(單極或三極),最多支持 12 個 pole
最多可安裝 2 個 30 A 或 32 A 的斷路器模組(單極或三極),最多支持 6 個 pole
斷路器品牌
Schneider, Carling
通訊界面
RS485 通訊埠 x 1, USB通訊埠 x 1, Mini插槽 x 1
安規
CE
環境
運行溫度
0~40°C
相對溼度
0~90% (不結露)
防水等級 (IP等級)
IP20
整機規格
尺寸 (寬 x 深 x 高)
440 x 811 x 176.4 mm
重量 - 機架式箱體
18 kg
重量 - 單個斷路器模組 (選配)
1.5 kg
由於本公司不斷研發改良,請洽本公司或各區經銷商確認是否有最新規格。
詢價聯繫 |