機架式精密配電模組 (rRPP), 40 kVA
產品特色
高彈性
提供單極或三極斷路器模組(選配),分別有16A 與32A的電流可選擇
模組化設計,最多可安裝4個斷路器模組,不需工具即可靈活安裝
可搭配單相或是三相輸入電源
高可靠性
具備智慧監控系統,提供各分路狀態、用電量與可用度
提供斷路器模組的監控保護功能
提供異常電壓與異常電流的警示
提供4小時內的追蹤紀錄,包含系統中最大/最小電壓、電流、頻率和kW的數據統計
事件紀錄可多達2000筆,使用者可透過事件紀錄與歷史數據區勢,優化電力配置
智慧管理
可依據實際的電力配置狀況,彈性設定電流、功率因數等電力數據告警
每個斷路器都具有LED指示燈,輕鬆識別電源狀態
內建RS485與USB通訊埠,可監控各分路狀態和參數配置
可選配Mini SNMP卡達到遠端監控功能,並提供詳盡的系統與分路的即時與歷史數據,輕鬆掌握電力系統狀態
詢價聯繫 |