匯流排系統 - BR 系列, 250-1600 A

產品介紹

彈性靈活、安全可靠的低壓配電方案

台達持續落實環保、節能、愛地球的經營使命,憑藉著領先業界的電力電子技術,研發資料中心專用BR 系列匯流排,採環氧樹脂(epoxy)真空模鑄技術,有別於傳統電纜線或裝甲式匯流排方案,能大幅提升產品保護等級、安全性與可靠度,可廣泛應用於各種產業及適用於不同天候情況;運用樹脂優越的電氣及機械特性,縮小產品體積,使結構簡化。使用BR系列匯流排可享有長久產品使用壽命、提高重複使用率,更重要的是達到節能效果,為客戶省下可觀的電費支出。

 

客戶價值

  • 具備高度彈性,可任意擴充配電容量,供資料中心靈活運用。
  • 安全性高,滿足資料中心要求。
  • 依市場或客戶需求滿足不同標準,如IEC、CNS、GB 等。
  • 大幅節省空間與重量,克服資料中心空間與承重的問題。
  • 複合材料一體成型,大幅降低EMC,保護資料中心精密設備,亦不影響人體健康。

 

資料中心專用匯流排

在大數據、物聯網的浪潮下,資料中心將承擔更多運算、通訊、儲存等功能,除了規模與日俱增,單一機櫃功率密度也 逐漸提高,如何進行有效的空間規劃將成為資料中心建置的一大挑戰。

台達資料中心專用的BR 系列樹脂模鑄式匯流排,應用環氧樹脂絕緣技術,不但結構緊密、尺寸小,能克服伺服器機房 的空間限制,再加上其低EMC 的 特性,使設計人員能夠靠近數據線路運行配電,低電磁波不影響人體健康。

此外,插入單元(Plug-In Units) 可依客戶需求訂製,能靈活應用於不同的伺服器機櫃供電系統。除了高彈性外,並可活 電熱插拔,不受空間限制,客戶可以選擇任何一個位置進行擴充或配電,讓客戶簡易快速擴張容量。 

 

產品優勢

匯流排本體

  • 功率 250A - 1600A 適應範圍廣
  • 最高可達 200% Neutral
  • 全模鑄式技術一體成型,鋁合金外殼, 內部填充環氧樹脂結構
  • 可預留插孔或選擇Continuous Plug-In 插孔
  • 多種長度可供選擇,如:1M、2M、3M、4M
  • 多款顏色可選擇,並可接受客戶訂製長度
  • 防護等級最高可達 IP55

插入單元

  • 可活電熱插拔
  • 簡單工具即可安裝
  • 可輕鬆擴充或加入監控功能如電表、相序選擇等
  • 可單模組使用或多模組並聯使用
  • 可選配監控模組彈性使用

導體材料

  • 可選擇銅導體或鋁導體
  • 銅導體導電率為99.9% 以上
  • 為求最佳導電及接觸可靠度,銅導體整體經表面鍍錫處理

樹脂原料

  • 配方設計以最佳電氣、機械、防水、防火自熄等特性為目標
  • 採用Class F 絕緣等級材料
  • 最高可使用安全溫度為155℃
  • 添加高比例的天然礦砂等無機材料,反應硬化成型為陶瓷材料,具有極佳的絕緣能力、機械強度及高耐火特性 (提高至IP55)

匯流排系統- BR 系列 產品優勢

詢價聯繫
*
*
公司名稱 *
職稱 *
電子信箱 *
電話 *
縣市
國家/地區 *
產品線 *
訊息 *
訂閱電子報 *
 

top