全球
English
歐洲、中東、非洲
Français
歐洲、中東、非洲
Deutsch
歐洲
Polski
獨立國家國協
Русский
美洲
English
南美洲
Português
南美洲
Español
印度
English
韓國
한국어
台灣
繁體中文
UPS 解決方案
Amplon 產品線 (> 1 kVA)
N 系列 3 kVA (220 V)
NX 系列 1/2/3 kVA
RT 系列 1/2/3 kVA
RT 系列 5/6/10 kVA
RT 系列 10/15/20 kVA (3P)
Ultron 產品線 (> 15 kVA)
DPM Gen2 系列 300-2100 kVA (480V)
DPM Gen2 系列 250-1750 kVA (400V)
DPM 系列 450-1375 kVA
DPS 系列 300-1200 kVA
HPH Gen2 系列 20/30/40 kVA
NT 系列 15-500 kVA
Modulon 產品線 (模組化 UPS)
DPH 系列 20-80/120 kVA
DPH 系列 20-80/ 50-200 kVA (FR)
DPH 系列 50- 300/500/600 kVA
Agilon 產品線 (< 1.5 kVA)
UPO 系列 550 VA
介面通訊卡
SNMP 卡
SNMP IPv6 卡
可程式 Relay I/O 卡
Modbus 卡
Mini SNMP IPv6 卡
Mini 繼電器 I/O 卡
Mini USB 卡
Mini Dry Contact 卡
Mini TVSS 卡
環境監測器
電源管理軟體
InfraSuite Device Master
UPSentry
ShutdownAgent
軟體下載中心
資料中心解決方案
電源系統
匯流排系統
精密配電櫃
機架式電源分配器
機架式靜態轉換開關
機架式精密配電模組
精密空調
兩相浸潤式液冷解決方案
機櫃式精密空調 冷媒型 R 系列
機櫃式精密空調 冰水型 (29/43K)
機櫃式精密空調 冰水型 (70/95/136K)
輔助空調模組
機櫃與配件
模組化機櫃
機櫃配件
環境管理與整合系統
資料中心 DCIM 管理系統
InfraSuite Device Master
中央監測站
環境監測器
電能質量管理
主動式濾波器 (APF)
新聞與資訊
新聞
2023
2022
2021
新聞存檔
訂閱電子報
成功案例
銷售實績
製造
基礎架構
金融服務
教育
運算服務
大眾運輸
政府 / 公共領域
零售
醫療保健
影片中心
品牌影片
資料中心解決方案影片
UPS 影片
電能質量管理影片
成功案例影片
活動影片
技術文章
服務與支援
服務
快速服務
UPS 預防保養服務
UPS 維護合約
下載中心
單張型錄
型錄
使用手冊
工具
單相 UPS 選擇器
常問問題
UPS 問與答
聯絡我們
聯絡方式
經銷服務網
銷售團隊
線上留言
詢價
尋問產品相關資訊
合作夥伴
我們的合作夥伴
台灣
亞太地區
歐洲 中東 非洲
獨立國家國協
北美洲
拉丁美洲
UPS 解決方案
Amplon 產品線 (> 1 kVA)
Ultron 產品線 (> 15 kVA)
Modulon 產品線 (模組化 UPS)
Agilon 產品線 (< 1.5 kVA)
介面通訊卡
電源管理軟體
停售產品
DPH 系列 25-75/150/200 kVA
H 系列 20/30 kVA
獅子座系列 6/12 kVA
NH Plus 系列 20-120 kVA
RT 系列 5/7/11 kVA (old model)
NH 系列 15-80 kVA
SX 系列 550/600 VA
射手座系列 1/2/3 kVA
射手座 Plus 系列 1/2/3 KVA
UPS 解決方案
»
停售產品
»
RT 系列 5/7/11 kVA (old model)
RT系列, 單相不斷電系統, 5/7/11 kVA (old mode)
產品介紹
技術規格
產品圖片
下載
新聞 / 成功案例
新聞 / 成功案例
產品停售 :
建議的替代產品
RT 5/6/10 kVA
.
成功案例
台達為持續擴建的阿德萊德機場提供可擴充的模組化 UPS 解決方案
台達為俄羅斯Maily國家藝術劇院提供用於技術系統的不斷電系統
台達為聖彼得堡 Zenit 體育場裝設 UPS 設備
台達安裝 Amplon 系列 UPS,保護俄羅斯 Comstar-UTs 的基地台
台達 UPS 獲選用於墨爾本機場之關鍵營運
台達將單相不斷電系統 (UPS) 引進阿克莫拉 (Akmola) 配電設施
台達提供技術支援,讓祕魯主要銀行的自動提款機能持續運作
top
Send
Print
台達 ICT
解決方案
台達 ICT
頻道