全球
English
歐洲、中東、非洲
Français
歐洲、中東、非洲
Deutsch
歐洲
Polski
獨立國家國協
Русский
美洲
English
南美洲
Português
南美洲
Español
印度
English
韓國
한국어
台灣
繁體中文
越南
Tiếng Việt
UPS 解決方案
Amplon 產品線 (> 1 kVA)
N 系列 3 kVA (220 V)
NX 系列 1/2/3 kVA
RT 系列 1/2/3 kVA
RT 系列 5/6/10 kVA
RT 系列 10/15/20 kVA (3P)
Ultron 產品線 (> 10 kVA)
DPM 系列 450-1375 kVA
DPS 系列 300-1200 kVA
DPS 系列 200/400/500 kVA
HPH Gen2 系列 20/30/40 kVA
HPH 系列 20/30/40 kVA
NT 系列 15-500 kVA
Modulon 產品線 (模組化 UPS)
DPH 系列 20-80/120 kVA
DPH 系列 25-75/150/200 kVA
DPH 系列 50- 300/500/600 kVA
Agilon 產品線 (< 1.5 kVA)
UPO 系列 550 VA
介面通訊卡
SNMP 卡
SNMP IPv6 卡
可程式 Relay I/O 卡
Modbus 卡
Mini 繼電器 I/O 卡
Mini USB 卡
Mini Dry Contact 卡
Mini TVSS 卡
環境監測器
電源管理軟體
InfraSuite Device Master
UPSentry
ShutdownAgent
軟體下載中心
停售產品
資料中心解決方案
電源系統
精密配電櫃
機架式精密配電模組, 40 kVA
機架式精密配電模組
機架式靜態轉換開關
匯流排系統
精密空調
兩相浸潤式液冷解決方案
機櫃式精密空調 冷媒型 R 系列 30/45 kW
機櫃式精密空調 冰水型 29/43 kW
機櫃式精密空調 冰水型 70/95/136 kW
輔助空調模組
機櫃與配件
模組化機櫃
機櫃配件
環境管理與整合系統
資料中心 DCIM 管理系統
InfraSuite Device Master
中央監測站
環境監測器
停售產品
電能質量管理
主動式濾波器 (APF)
新聞與活動
新聞
2023
2022
2021
新聞存檔
訂閱電子報
活動訊息
活動存檔
服務與支援
服務
快速服務
UPS 預防保養服務
UPS 維護合約
下載中心
單張型錄
型錄
使用手冊
工具
單相 UPS 選擇器
技術文章
影片中心
品牌影片
資料中心解決方案影片
UPS 影片
電能質量管理影片
成功案例影片
活動影片
常問問題
UPS 問與答
聯絡我們
聯絡方式
經銷服務網
銷售團隊
媒體窗口
線上留言
詢價
尋問產品相關資訊
合作夥伴
我們的合作夥伴
台灣
亞太地區
歐洲 中東 非洲
獨立國家國協
北美洲
南美洲
關於我們
介紹
產品獎項
研究與發展
成功案例
銷售實績
製造
基礎架構
金融服務
教育
運算服務
大眾運輸
政府 / 公共領域
零售
醫療保健
UPS 解決方案
Amplon 產品線 (> 1 kVA)
Ultron 產品線 (> 10 kVA)
Modulon 產品線 (模組化 UPS)
Agilon 產品線 (< 1.5 kVA)
介面通訊卡
電源管理軟體
停售產品
H 系列 20/30 kVA
獅子座系列 6/12 kVA
NH Plus 系列 20-120 kVA
RT 系列 5/7/11 kVA (old model)
NH 系列 15-80 kVA
SX 系列 550/600 VA
射手座系列 1/2/3 kVA
射手座 Plus 系列 1/2/3 KVA
UPS 解決方案
»
停售產品
»
RT 系列 5/7/11 kVA (old model)
RT系列, 單相不斷電系統, 5/7/11 kVA (old mode)
產品介紹
技術規格
產品圖片
下載
新聞 / 成功案例
下載
產品停售 :
建議的替代產品
RT 5/6/10 kVA
.
RT 系列 5/7/11 kVA UPS (單張型錄)
- 1914,49 Kb
RT 系列 5/7/11 kVA (使用手冊)
- 9000,97 Kb
top
Send
Print
訂閱電子報
台達 ICT
解決方案
台達 ICT
頻道