• Delta DPS 系列, 三相不斷電系統, 300/400/500/600/1000/1200 kVA
  • DPS系列, 三相不斷電系統, 300/400/500/600/800/1000/1200 kVA

    產品特色

    極致可用性
    最多可並聯8台,總容量可達到10MW
    藉由多重冗餘架構,以及Dual CAN bus並聯通訊,發揮先進的容錯功效,確保設備持續運作
    關鍵零組件主動式偵錯功能,可預先分析與及早告警
    智慧型電池健診分析,作為維護與更換的依據
    先進的事件分析,包含10,000筆事件紀錄,波形紀錄,以及主要參數紀錄
    卓越效能
    全額定功率(kVA=kW),提高負載電源可用性
    支援頂部/底部進線,並內建輸出入與維護旁路開關
    AC-AC運作效率可達96.5%,ECO經濟模式可達 99%,大幅節省能源成本
    除了一般使用的鉛酸電池,同時支援搭配鋰電池
    尖端管理與彈性
    10” LCD觸控螢幕,輕鬆讀取與操作
    可整合環境相關訊息(例如:溫溼度/消防/漏水等),直接透過LCD面板作監控
    模組化關鍵零組件,並可直接於前方維護,大幅簡化維修程序
    可整合外部的電池監視系統,直接透過LCD面板作顯示
    電池顆數可調(30-46pcs),支援電池配置設計最佳化
    詢價聯繫
    *
    *
    公司名稱 *
    職稱 *
    電子信箱 *
    電話 *
    縣市
    國家/地區 *
    產品線 *
    訊息 *
    訂閱電子報 *
     

    top