• Delta DPS 系列, 三相不斷電系統, 300/400/500/600/1000/1200 kVA
  • DPS系列, 三相不斷電系統, 300/400/500/600/800/1000/1200 kVA

    技術規格

    型號
    DPS-300K / DPS-400K / DPS-500K / DPS-600K
     
    DPS-800K / DPS-1000K / DPS-1200K
    額定容量
     
    ● DPS-300K
    300 kVA/kW
    ● DPS-400K
    400 kVA/kW
    ● DPS-500K
    500 kVA/kW
    ● DPS-600K
    600 kVA/kW
    ● DPS-800K
    800 kVA/kW
    ● DPS-1000K
    1000 kVA/kW
    ● DPS-1200K
    1200 kVA/kW
    輸入
     
    額定電壓
    380/220 V, 400/230 V, 415/240 V (三相四線+地線)
    電壓範圍
    304/176 ~ 478/276 Vac (滿載)
    電流總諧波失真
    < 3% (線性滿載)
     
    < 5% (非線性滿載)
    功率因數
    > 0.99
    頻率範圍
    40~70 Hz
    輸出
     
    電壓
    380/220 V, 400/230 V, 415/240 V (三相四線+地線)
    電壓諧波失真
    ≤ 1.5% (線性負載)
     
    ≤ 5% (非線性負載)
    電壓穩定性
    ± 1% (靜態), ± 5% (動態)
    輸出功率因數
    1
    頻率
    50/60 Hz (自動偵測)
    過載能力
    ≤ 125%: 10 分鐘
     
    ≤ 150%: 1 分鐘
     
    > 150%: 1 秒
    顯示介面
    10” 彩色觸控面板
    通訊介面
     
    標準配備
    RS232, 並聯埠, USB, RS485, 輸出/入乾接點、內建 SNMP 卡
    選購配件
    Relay I/O 控制卡, 電池櫃溫度偵測器
    認證
    安全與電磁干擾: CE
    效率
     
    AC-AC
    最高 96.5%
    ECO 經濟模式
    最高 99%
    電池
     
    型式
    鉛酸 , 鋰電池
    充電電流
     
    ● DPS-300K
    90 A
    ● DPS-400K
    120 A
    ● DPS-500K
    150 A
    ● DPS-600K
    180 A
    ● DPS-800K
    240 A
    ● DPS-1000K
    300 A
    ● DPS-1200K
    360 A
    電池顆數
    30~46 顆 (可調)
    環境
     
    操作溫度
    0~40℃
    相對溼度
    0~95% (不結露)
    IP 防護等級
    IP20
    其他功能
     
    並聯冗餘和擴充
    最多可並聯 8 台
    緊急關機
    近端與遠程
    外觀
     
    尺寸 (寬x 深 x 高)
     
    ● DPS-300K
    600 x 900 x 2000 mm
    ● DPS-400K/500K/600K
    1200 x 900 x 2000 mm
    ● DPS-800K
    1800 x 900 x 2000 mm
    ● DPS-1000K/1200K
    2450 x 900 x 2000 mm
    重量
     
    ● DPS-300K
    515 kg
    ● DPS-400K
    700 kg
    ● DPS-500K
    811 kg
    ● DPS-600K
    970 kg
    ● DPS-800K
    1270 kg
    ​​​​​● DPS-1000K
    1850 kg
    ● DPS-1200K
    2000 kg
    由於本公司不斷研發改良,請洽本公司或經銷商查詢最新規格。
    詢價聯繫
    *
    *
    公司名稱 *
    職稱 *
    電子信箱 *
    電話 *
    縣市
    國家/地區 *
    產品線 *
    訊息 *
    訂閱電子報 *
     

    top