• 台達 DPM Gen2 系列 UPS
  • DPM Gen2 系列, 三相不斷電系統, 300-2100 kVA, 480 Vac

    技術規格

    型號
    DPM-300K(1) / DPM-600K(1) / DPM-900K(1) / DPM-1200K
     
    DPM-1500K / DPM-1800K(1) / DPM-2100K(1)
    額定容量
     
    ● DPM-300K
    300 kVA / 300 kW
    ● DPM-600K
    600 kVA / 600 kW
    ● DPM-900K
    900 kVA / 900 kW
    ● DPM-1200K
    1200 kVA / 1200 kW
    ● DPM-1500K
    1500 kVA / 1500 kW
    ● DPM-1800K
    1800 kVA / 1800 kW
    ● DPM-2100K
    2100 kVA / 2100 kW
    並機數量
    最多可並聯8台
    輸入
     
    額定電壓
    480 Vac (三相三線+地線)
    電壓範圍
    408-552 Vac (滿載)
    頻率範圍
    40-70 Hz
    輸入電流諧波失真 (THDi)
    < 3% (100% 線性負載)
    輸入功率因數
    > 0.99 (滿載)
    最大耐受短路電流
     
    ● DPM-300-900K
    65 kA
    ● DPM-1200-2100K
    100 kA
    接線方式
    單迴路或雙迴路
    輸出
     
    額定電壓
    480 Vac (三相三線+地線)
    穩壓精度
    ±1% (靜態)
    輸出頻率
    50/60 ± 0.05 Hz
    諧波失真 (THDv)
    < 1% (線性負載)
    輸出功率因數
    1
    過載能力
    < 110%: 持續, 110-125%: 10 分鐘, 126-150%: 1 分鐘, > 150%: 1 秒
    輸出電流峰值係數
    3:1
    效率
     
    在線雙轉換模式
    最高 97.5%
    潔淨模式 (VI)
    最高 99.2%
    電池
     
    電池類型
    閥調式鉛酸蓄電池,密閉式蓄電池,鋰鐵電池,鎳鋅電池
    電池電壓
    480 Vdc
    電池數量
    34-35(2), 36-46 pcs (12V 鉛酸電池)
    最大充電電流
     
    ● DPM-300K
    125 A
    ● DPM-600K
    250 A
    ● DPM-900K
    375 A
    ● DPM-1200K
    500 A
    ● DPM-1500K
    625 A
    ● DPM-1800K
    750 A
    ● DPM-2100K
    875 A
    保護設計
    電池斷路器跳脫保護 x1, 電池溫度檢測 x4, 電池斷路器狀態乾接點 x1
    通訊介面
     
    顯示介面
    10吋彩色觸控螢幕
    通訊接口
    多功能插槽x2, Modbus (RS-485)通訊埠x1, 遠端程緊急關機通訊埠乾接點x1, 輸入乾接點x6, 輸出乾接點x6, 輸出雙母線同步埠x2, 斷路器狀態偵測x4, EMS/Console通訊埠 x1,網路通訊埠 x1
    遠程緊急關機
    選購
    通訊協議
    SNMP, Modbus RTU, Modbus TCP/IP, HTTP(S), SNTP, SMTP, BOOTP, DHCP
    尺寸重量
     
    尺寸 (寬 x 深 x 高)
     
    ● DPM-300K
    1030 x 990 x 2000 mm
    ● DPM-1200K
    3070 x 990 x 2000 mm
    ● DPM-1500K
    3400 x 990 x 2000 mm
    淨重
     
    ● DPM-300K
    675.5 kg
    ● DPM-1200K
    2,408 kg
    ● DPM-1500K
    2,779 kg
    環境
     
    運行環境溫度
    0 to 40°C
    運行環境濕度
    0-95% (不結露)
    運行海拔高度
    0-2,000 公尺 (超過1,000公尺,每100公尺需降額1%使用)
    儲存環境温度
    -25 to 70°C
    IP防護等級
    IP20
    認證
     
    安規
    UL1778
    電磁兼容
    FCC Class A
    電氣性能標準
    IEC 62040-3
    環保規章
    RoHS, REACH, Energy Star
    產品特性
     
    發電機坡度啟動適配
    標配
    逆灌保護接觸器
    標配
    滿載運行測試無需使用假負載箱
    標配
    電池冷啟動
    標配
    輸出雙母線同步
    標配
    電池斷路器跳脫保護
    標配
    跳脫裝置的輔助電源 (48 Vdc)
    標配
    關鍵元件故障預檢
    選購
    電網智能互動
    選購
    台達鋰電池BMS整合
    選購
    電池接地故障告警
    選購
    電池匯流排集成櫃
    選購
    紅外線探測窗
    選購
    (1) 產品即將推出
    (2) 電池數量34-35顆需由授權服務人員進行設置和負載降額處理

    本公司不斷研發改良,請洽本公司或各區經銷商確認是否有最近規格。

    詢價聯繫
    *
    *
    公司名稱 *
    職稱 *
    電子信箱 *
    電話 *
    縣市
    國家/地區 *
    產品線 *
    訊息 *
    訂閱電子報 *
     

    top