• 台達 DPM Gen2 系列 UPS
  • DPM Gen2 系列, 三相不斷電系統, 300-2100 kVA, 480 Vac

    產品特色

    節省營運成本
    在線雙轉換模式效率高達97.5%,即使在輕載時,UPS仍能維持卓越效率,節省能源成本,並最大程度減少碳排放
    潔淨模式(VI模式)效率高達99.2%,在最高效能運行的同時維持最佳電源品質
    支援電力削峰填谷: 透過在離峰時段充電,降低高峰時段的支出,最佳化能源成本並穩定電網運行
    靈活應對公共電網需求作電力調整和迅速頻率調節,提升電網穩定性,滿足電費補貼方案的要求
    堅如磐石的可靠性
    內建輸出雙母線同步功能,確保靜態轉換開關(STS)電力轉換的過程順暢,減少精密配電櫃(PDU)內變壓器引起浪湧電流,同時保持來自雙源的電力平衡
    可擴充至8台機組來提供冗餘或容量擴展,同時電源模塊支援N+1關鍵元件冗餘,將運行時間提升至最高
    透過自我診斷和關鍵零件的數據收集和分析,最大化UPS的運行性能和使用壽命
    無與倫比的可用性
    支持鋰電池應用,可調整電池充電電壓,適應多種類型的電池
    支持發電機漸進啟動,智能監測其狀態,透過輸入功率上升斜率控制,實現漸進交接電力,確保發電機平穩啟動,避免不必要的發電機容量擴增
    支持再生能源電網: 電源不穩定時,可啟動電池輔助電網,對負載穩定供電,維持可靠的供電品質
    配置靈活、佈線簡單:支持上進線和下進線,可靠牆擺放並支持全正面安裝維護
    詢價聯繫
    *
    *
    公司名稱 *
    職稱 *
    電子信箱 *
    電話 *
    縣市
    國家/地區 *
    產品線 *
    訊息 *
    訂閱電子報 *
     

    top