• Delta HPH Gen.2 Series UPS, Three Phase, 20/30/40 kVA
  • HPH Gen2 系列, 三相不斷電系統, 20/30/40 kVA

    技術規格

    型號
    HPH-20K / HPH-30K / HPH-40K
    額定功率
     
    ● HPH-20K
    20 kVA/kW
    ● HPH-30K
    30 kVA/kW
    ● HPH-40K
    40 kVA/kW
    輸入
     
    額定電壓
    220/380 V, 230/400 V, 240/415 V (3 相 4 線 + 地線)
    電壓範圍
    305-478 Vac (全負載), 228-305 Vac (70-100% 負載)
    電流諧波失真
    ≤ 2%(1)
    功率因數
    > 0.99
    頻率範圍
    40-70 Hz
    輸出
     
    電壓
    220/380 V, 230/400 V, 240/415 V (3 相 4 線 + 地線)
    電壓諧波失真
    ≤ 1.5% (線性負載)
     
    ≤ 4% (非線性負載)
    電壓穩定度
    ± 1% (靜態)
    頻率
    50/60 Hz
    過載能力
    ≤ 105%: 持續, > 105-≤ 110%: 60 分鐘, > 110-≤ 125%: 10 分鐘
     
    > 125-≤ 150%: 1 分鐘, > 150%: 1 秒
    顯示器
    5” 彩色觸控螢幕
    介面
     
    標準配備
    外接電池乾接點 x1, 乾接點輸出 x4, 乾接點輸入 x2, 並聯通訊埠 x2, USB 插槽 x1, RS232 x1, 遠端緊急關機 x1, Mini 插槽 x2
    認證
     
    安全性
    CE, RCM (IEC62040-1, IEC62040-2 Class C2)
    效率
     
    AC-AC 模式
    > 96% (滿載)
    ECO 模式
    99%
    電池
     
    額定電壓
    ± 240 Vdc 預設值 (可配置 ± 180(2) - ± 276 Vdc)
    充電電壓
    ± 272 Vdc (可調範圍 204-312 V)
    最大內建充電器電流
    15 A
    環境
     
    操作溫度
    0-40 ℃
    相對溼度
    0-95% (不結露)
    噪音 (一公尺距離)
    < 60 dB
    IP 保護裝置
    IP20 (內建)
    其他
     
    並聯冗餘及擴充
    最大可並聯 4 台
    電池啟動
    整機規格
     
    尺寸 (寬 x 深 x 高)
    240 x 630 x 650 mm
    重量
     
    ● HPH-20K
    44 kg
    ● HPH-30K/40K
    50 kg
    (1) 此時輸入電壓諧波失真率需小於 1%
    (2) 配置30-34 pcs電池數量,UPS 需降容使用

    本公司不斷研發改良,請洽本公司或各區經銷商確認是否有最近規格。

    多樣化的選購配件

    • 電池溫度補償導線
    • 防塵網
    • IP42 套件
    • EPO 按鈕套件
    • SNMP IPv6 卡
    • Modbus 卡
    • Relay I/O 控制卡
    詢價聯繫
    *
    *
    公司名稱 *
    職稱 *
    電子信箱 *
    電話 *
    縣市
    國家/地區 *
    產品線 *
    訊息 *
    訂閱電子報 *
     

    top