• Delta HPH Gen.2 Series UPS, Three Phase, 20/30/40 kVA
  • HPH Gen2 系列, 三相不斷電系統, 20/30/40 kVA

    產品特色

    高可用性,且易於部屬和維運
    內建底部腳輪,可便於搬移、定位和維護
    完整配電盤設置,內建電源輸入、旁路輸入、輸出與維修用旁路斷路器
    機身靈巧提供最小化的佔地面積(40kW佔0.15 平方公尺),減少空間浪費
    低總體持有成本
    寬廣的可配置電池數量 (30-46 顆),優化電池解決方案
    高達 96% 的 AC-AC 整機效率,在 ECO 模式下可達 99%,節能效果顯著
    低諧波汙染 (iTHD<2%),與 UPS 電源的上游高度兼容,無需增加額外的濾波器或將發電機容量加大
    高靈活性可易於管理
    介面友善的 5 吋彩色觸控螢幕,可輕鬆直接管理 UPS
    遠程監控提供的 SNMP IPv6 或 Modbus 網路卡的選購方案
    內建 15A 充電器,可提供長時間備援解決方案,無須產生額外成本
    可選購 IP42 套件用於嚴峻環境的應用
    詢價聯繫
    *
    *
    公司名稱 *
    職稱 *
    電子信箱 *
    電話 *
    縣市
    國家/地區 *
    產品線 *
    訊息 *
    訂閱電子報 *
     

    top