• 台達 UPS - Modulon 產品線
  • DPH系列, 三相模組化不斷電系統, 20-80/ 50-200 kVA (FR)

    技術規格

    型號
    DPH-80K-FR / DPH-200K-FR
    額定容量
     
    ● DPH-80K-FR
    20/ 40/ 60/ 80 kVA
     
    20/ 40/ 60/ 80 kW
    ● DPH-200K-FR
    50/ 100/ 150/ 200 kVA
     
    50/ 100/ 150/ 200 kW
    最大可配置功率
     
    ● DPH-80K-FR
    80 kW
    ● DPH-200K-FR
    200 kW
    並機數量
    最多可並聯 8 台
    輸入
     
    額定電壓
    380/ 400/ 415 Vac, 三相四線+地線)
    電壓範圍
    176-276/ 305-477 Vac (滿載)
     
    132-176/ 229-305 Vac (隨電壓值降載至 70%)
    頻率範圍
    40-70 Hz
    輸入電流諧波失真 (THDi)
    < 3%
    輸入功率因數
    > 0.99 (滿載)
    輸出
     
    額定電壓
    380/ 400/ 415 Vac, 三相四線+地線
    穩壓精度
    ±1% (靜態)
    輸出頻率
    50/60 ± 0.05 Hz
    諧波失真 (THDv)
    ≤ 2% (線性負載), ≤ 5% (非線性負載)
    輸出功率因數
    1.0
    過載能力
    ≤ 125%: 10 分鐘
     
    ≤ 150%: 1 分鐘
     
    > 150%: 1 秒
    輸出電流峰值係數
    3:1
    效率
     
    在線雙轉換模式
    最高 96.5%
    ECO 節能模式
    最高 to 99%
    電池
     
    電池類型
    閥調式鉛酸蓄電池/ 密閉式蓄電池/ 鋰電池
    電池電壓
    ±240 Vdc
    電池數量
     
    ● DPH-80K-FR
    40 顆
    ● DPH-200K-FR
    30(1)~46 個 (可彈性配置)
    最大充電電流
     
    ● DPH-80K-FR
    32 A
    ● DPH-200K-FR
    75 A
    內部電池
     
    ● DPH-80K-FR
    選購,最多 5 串
    ● DPH-200K-FR
    外部電池箱(選購)
    最大可並聯 4 箱(2)
    通訊介面
     
    顯示介面
    10 吋彩色觸控螢幕
    通訊接口
    Modbus (RS-485)通訊埠 x1, 遠程緊急關機 x1, 環境管理系統 (RJ45) x1, 電池管理系統 (RS-485) x1, 網路通訊埠x1, 輸入乾接點x4, 輸出乾接點x6, 電池溫度檢測 x4, 斷路器狀態檢測 x4
    通訊協定
    SNMP, Modbus RTU, Modbus TCP/IP, HTTP(S), SNTP, SMTP, Syslog, BOOTP, DHCP
    尺寸重量
     
    尺寸 (寬 x 深 x 高)
    600 x 1109 x 2000 mm
    淨重 - UPS 系統
     
    ● DPH-80K-FR
    269 kg
    ● DPH-200K-FR
    275 kg
    淨重 - 單個電力模組
     
    ● DPH-80K-FR
    18 kg
    ● DPH-200K-FR
    36.9 kg
    淨重 - 單個電池模組
    32.6 kg
    環境
     
    運行環境溫度
    0 to 40°C
    運行環境濕度
    0~95% (不結露)
    運行海拔高度
    0~1,000 m
    儲存環境溫度
    -20 to +70°C
    IP防護等級
    IP20 (內建)
    認證
     
    安規
    CE, BSMI, RCM
    電磁兼容
    IEC 62040-2
    電氣性能標準
    IEC 62040-3
    環保規章
    RoHS, REACH
    產品特性
     
    滿載運行測試無需使用假負載箱
    標配
    電池冷啟動
    標配
    頻率轉換
    標配
    關鍵元件故障預檢
    標配
    台達鋰電池BMS整合
    標配
    (1) 電池數量 30-34 個需由授權服務人員進行設置和負載降額處理
    (2) 每個電池箱最多可配置 10 串電池,每串電池由 4 個電池模組組成,每個電池模組包含 40 個 12V/9Ah 鉛酸蓄電池

    本公司不斷研發改良,請洽本公司或各區經銷商確認是否有最近規格。

    詢價聯繫
    *
    *
    公司名稱 *
    職稱 *
    電子信箱 *
    電話 *
    縣市
    國家/地區 *
    產品線 *
    訊息 *
    訂閱電子報 *
     

    top