• 台達 UPS - Modulon 產品線
  • DPH系列, 三相模組化不斷電系統, 20-80/ 50-200 kVA (FR)

    產品特色

    最佳化的整體擁有成本
    在線雙轉換模式效率高達 96.5%,在 ECO 節能模式下可達到 99%,顯著節省了降低能源成本
    綠能模式能夠自動檢測負載使用情況,從而智能啟動適當數量的模塊以優化系統效率
    50 kW 功率密度的模組僅需 3U 高度 (20 kW / 2U 高度),提供最佳的空間利用率
    無需搭配負載箱即可進行現場滿載和滿電池測試,簡化流程並有效降低成本
    無與倫比的妥善率
    冗餘關鍵元件及雙重 CAN 匯流排可提供最高的系統可用性,避免單一故障點
    電源和控制模組可智能同步,防止因控制模組故障而導致停機
    採用完全模組化的設計,以及熱插拔的 STS 模塊、電源模塊、控制卡,確保達到最小平均維修時間 (MTTR)
    內建手動旁路開關,維護時無須停機
    關鍵零件老化預警 (選購),降低停機風險
    高管理能力
    模組化具備隨插即用特性,可立即精確滿足您的電源備援需求,隨著您的企業成長而擴充
    方便使用者操作的 10 吋彩色觸控螢幕,讓您能輕鬆地進行管理作業
    直觀的液晶觸控螢幕顯示各項環境資訊 (例如安全性、漏水、消防及溫濕度),輕鬆透過 UPS 上的液晶顯示器進行監控
    內建 USB 連接埠,可輕鬆存取超過 10,000 個資料日誌以進行事件診斷
    詢價聯繫
    *
    *
    公司名稱 *
    職稱 *
    電子信箱 *
    電話 *
    縣市
    國家/地區 *
    產品線 *
    訊息 *
    訂閱電子報 *
     

    top