產品列表

不斷電系統產品線

UPS Amplon 產品線 1kVA 或大於 1kVA
單相 UPS
UPS Ultron 產品線 10kVA 或大於10kVA
三相 On-Line UPS
UPS Modulon 產品線 20kVA 或大於20kVA
模組化 UPS
UPS Agilon 產品線 小於1kVA
單相 UPS
  • 台達 UPS - Modulon 產品線
  • NH Plus系列, 三相不斷電系統, 20-120 kVA

    技術規格

    產品停售 : 建議的替代產品 DPH 系列 20 - 80/120 kVA.
     
    型號
     
    ● NHP-20K
    GES203HP
    ● NHP-40K
    GES403HP
    ● NHP-60K
    GES603HP
    ● NHP-80K
    GES803HP
    ● NHP-100K
    GES104HP
    ● NHP-120K
    GES124HP
    額定容量
     
    ● NHP-20K
    20 kVA / 18 kW(< 25°C) / 16 kW(< 40°C)
    ● NHP-40K
    40 kVA / 36 kW(< 25°C) / 32 kW(< 40°C)
    ● NHP-60K
    60 kVA / 54 kW(< 25°C) / 48 kW(< 40°C)
    ● NHP-80K
    80 kVA / 72 kW(< 25°C) / 64 kW(< 40°C)
    ● NHP-100K
    100 kVA / 90 kW(< 25°C) / 80 kW(< 40°C)
    ● NHP-120K
    120 kVA / 108 kW(< 25°C) / 96 kW(< 40°C)
    輸入
     
    額定電壓
    380/220, 400/230, 415/240 Vac (3相4線+地線)
    電壓範圍
    208~477 Vac (火線 - 火線) / 120~276 Vac (火線 - 地線) **
    電流總諧波失真
    < 3% *** (滿載)
    功率因數
    > 0.99
    頻率
    45~65 Hz
    輸出
     
    電壓
    380/220, 400/230, 415/240 Vac (3相4線+地線)
    電壓諧波失真
    ≤ 3% (線性負載)
    電壓穩定度
    ± 1% (靜態)
    頻率
    50 or 60 Hz
    頻率穩定度
    ± 0.05 Hz (內部振盪器)
     
    ± 5 Hz (與市電同步)
    過載能力
    ≤ 125%: 10 分鐘
     
    ≤ 150%: 1 分鐘
    介面
     
    標準配備
    RS232 x 1, SNMP slot x 2, 乾接點輸出 x 6, 乾接點輸入 x 2,
     
    電池箱溫度 x 4, 電池箱狀態 x 1, 並聯埠 x 1, REPO x 1
    選購配件
    SNMP 卡, Modbus 卡, Relay I/O 控制卡, EnviroProbe
     
    電池箱溫度偵測器, 電池箱狀態傳輸線
    認證
     
    安全與電磁干擾
    CE, EN62040-1, EN62040-2 Class A
    其他
     
    並聯冗餘和擴充
    最多可並聯 4 台, 最大容量可達 480 kVA
    緊急關機
    近端與遠程
    事件記錄
    500 筆資料
    效率
     
    AC-AC
    94%
    ECO 經濟模式
    97%
    環境
     
    環境溫度
    0~40ºC
    相對溼度
    0~95% (不結露)
    噪音 (1 公尺前方)
     
    ● NHP-20K
    < 65 dB
    ● NHP-40K
    < 68 dB
    ● NHP-60K
    < 68 dB
    ● NHP-80K
    < 70 dB
    ● NHP-100K
    < 72 dB
    ● NHP-120K
    < 73 dB
    整機規格
     
    UPS 尺寸(寬 x 深 x 高)
     
    ● NHP-20K~80K
    520 x 910 x 1165 mm
    ● NHP-100K/120K
    520 x 975 x 1695 mm
    電池箱 (寬 x 深 x 高)
     
    ● NHP-20K~80K
    520 x 855 x 1165 mm (26 Ah x 40 pcs)
    ● NHP-100K/120K
    520 x 855 x 1695 mm (40 Ah x 40 pcs)
    重量
     
    ● NHP-20K
    170 kg
    ● NHP-40K
    200 kg
    ● NHP-60K
    230 kg
    ● NHP-80K
    260 kg
    ● NHP-100K
    350 kg
    ● NHP-120K
    380 kg
    * 工作溫度低於25°C時UPS需重新設定,台達提供現場設定服務。
    ** 當UPS負載於70%~100%,輸入電壓範圍為208~300Vac (火線 - 火線)/ 120~173 Vac (火線 - 地線)。
    *** 上游供電輸出諧波失真 < 2%。

    由於本公司不斷研發改良,請洽本公司或各區經銷商確認是否有最新規格。

    詢價聯繫
    *
    *
    公司名稱 *
    職稱 *
    電子信箱 *
    電話 *
    縣市
    國家/地區 *
    產品線 *
    訊息 *
    訂閱電子報 *
     

    top