產品列表

不斷電系統產品線

UPS Amplon 產品線 1kVA 或大於 1kVA
單相 UPS
UPS Ultron 產品線 10kVA 或大於10kVA
三相 On-Line UPS
UPS Modulon 產品線 20kVA 或大於20kVA
模組化 UPS
UPS Agilon 產品線 小於1kVA
單相 UPS
  • 台達 UPS - Modulon 產品線
  • NH Plus系列, 三相不斷電系統, 20-120 kVA

    特色

    產品停售 : 建議的替代產品 DPH 系列 20 - 80/120 kVA.
     
    產品系列從20至480 kVA (4台x 120 kVA並聯) 。
    N+X 模組化冗餘架構,符合高可靠度的需求。
    電源模組可熱插拔設計,保證維護期間電力不中斷。
    高智慧電池控制與管理,讓電池運行更穩定。
    冗餘的輔助電源和控制電路設計,確保高度可靠性。
    內建靜態旁路開關,維持輸出電力不中斷。
    內建手動維護旁護開關,增加維護便利與安全性。
    兩組智慧型SNMP插槽,搭配電源管理軟體,輕鬆達到集中管理。
    輕鬆並聯擴容方式,可依據企業未來的成長需求增加電力容量。
    LCD液晶顯示面板,支援多國語言顯示。
    具備AC啟動與電池啟動功能。
    可選購外部電池箱延長備用時間。
    先進的IGBT整流技術與設計,效率高達94%,大幅節省運
    高輸入功率因數 (pf > 0.99),及輸出功率因數(0.9),減少運作成本。
    無需額外的濾波器,就可達到低電流諧波 (iTHD < 3%),減少諧波汙染,並可降低安裝成本與發電機匹配容量。
    詢價聯繫
    *
    *
    公司名稱 *
    職稱 *
    電子信箱 *
    電話 *
    縣市
    國家/地區 *
    產品線 *
    訊息 *
    訂閱電子報 *
     

    top