產品列表

  • Delta UPS - RT Series, Single Phase, 1/2/3 kVA
  • RT系列, 單相不斷電系統, 1/2/3 kVA

    技術規格

    型號
    RT-1K-LV / RT-2K-LV / RT-3K-LV
    額定功率
     
    ● RT-1K-LV
    1 kVA / 0.9 KW
    ● RT-2K-LV
    2 kVA / 1.8 KW
    ● RT-3K-LV
    3 kVA / 2.7 KW
    輸入
     
    額定電壓
    單相 100/110/115/120 Vac
    電壓範圍
    (1) 額定110/115/120 Vac 時: 100~150 Vac (100% 負載), 55~100 Vac (需於50~100% 負載條件下)
     
    (2) 額定100 Vac 時: 90~150 Vac (100% 負載), 55~90 Vac (需於50~100% 負載條件下)
    電流總諧波失真 (iTHD)
    < 5%
    功率因數
    > 0.99 (100% 負載)
    輸入電源配接方式
     
    ● RT-1K-LV
    NEMA 5-15P
    ● RT-2K-LV/3K-LV
    內建3C電源線 1.8 M (需現場施工銜接至輸入源)
    頻率
    40~70 Hz
    輸出
     
    功率因數
    0.9
    電壓
    單相 100*/110(預設)/115/120 Vac
    電壓波形失真 (vTHD)
    < 3% (線性負載)
     
    < 4% (非線性負載)
    電壓穩定度
    ± 1% ( 線性負載)
    頻率
    50/60 Hz ± 0.05 Hz
    過載能力
    105~125%: 2 分鐘,跳旁路
     
    125~150%: 30 秒,跳旁路
     
    > 150%: 0.5 秒,跳旁路
    輸出插座
     
    ● RT-1K-LV
    NEMA 5-15R x 8
    ● RT-2K-LV
    NEMA 5-15/20R x 8, L5-20R x 1
    ● RT-3K-LV
    NEMA 5-15/20R x 8, L5-30R x 1
    峰值因數
    3:1
    電池
     
    型式
    密閉式鉛酸免加水
    額定電壓
     
    ● RT-1K-LV
    24 Vdc
    ● RT-2K-LV
    48 Vdc
    ● RT-3K-LV
    72 Vdc
    備用時間
     
    ● RT-1K-LV
    4 分鐘 (滿載), 10 分鐘 (半載)
    ● RT-2K-LV/3K-LV
    4 分鐘(滿載), 11 分鐘 (半載)
    回充時間
    3 小時至 90%
    充電電流
    1 A
    通訊介面
    Mini Slot 插槽 x 1, USB 插槽 x 1, RS232 x 1, REPO/ROO (遠端緊急關機/遠端開關機), 乾接點 (輸入 x 1, 輸出 x 3)
    安規認證
    BSMI
    噪音 (一公尺距離,負載 < 75%)
     
    ● RT-1K-LV
    < 40 dBA
    ● RT-2K-LV/3K-LV
    < 45 dBA
    整機效率 **
     
    AC-AC
     
    ● RT-1K-LV
    91%
    ● RT-2K-LV/3K-LV
    92.5%
    經濟模式 (ECO Mode)
     
    ● RT-1K-LV
    98%
    ● RT-2K-LV
    98.5%
    ● RT-3K-LV
    98%
    顯示介面
    藍光 LCD 液晶螢幕 (繁體中文/英文), LED 狀態指示燈
    機構
     
    ● RT-1K-LV
    尺寸 (寬 x 深 x 高): 440 x 335 x 88.2 mm
     
    重量: 12.4 kg
    ● RT-2K-LV
    尺寸 (寬 x 深 x 高): 440 x 430 x 88.2 mm
     
    重量: 20.8 kg
    ● RT-3K-LV
    尺寸 (寬 x 深 x 高): 440 x 565 x 88.2 mm
     
    重量: 30 kg
    環境
     
    操作溫度
    0~50℃ (40~50℃ 時, 需降至 80% 負載以下)
    相對溼度
    5~95% (不結露)
    * UPS 容量將降至 90%
    ** 最高效率值為運轉電壓 110 Vac 所測得最高值

    由於本公司不斷研發改良, 請洽本公司或經銷商查詢最新規格
    詢價聯繫
    *
    *
    公司名稱 *
    職稱 *
    電子信箱 *
    電話 *
    縣市
    國家/地區 *
    產品線 *
    訊息 *
    訂閱電子報 *
     

    top