產品列表

  • Delta UPS - RT Series, Single Phase, 1/2/3 kVA
  • RT系列, 單相不斷電系統, 1/2/3 kVA

    產品特色

    高可用性
    在線式雙轉換架構,以及零轉換時間,確保輸出電源可靠度
    高階DSP (Digital Signal Processor) 控制電路架構,達到快速運算響應能力以及高穩定性
    寬廣的輸入電壓範圍,可適應不穩定的電源環境
    可於無電池連接的狀態下進行開機
    風扇異常告警顯示
    熱抽換式電池設計,可於正常運作下更換電池
    可外接電池箱,延長備用時間
    低總擁有成本
    高輸入功率因數 (p.f. > 0.99),低諧波電流失真 (iTHD < 5%)
    高輸出功率因數,可承載更多設備
    高整機效率,並於70% 負載時效率依然高達91% 以上,節能效果卓越
    可選擇經濟模式(ECO Mode) 運行,效率可達98%
    智慧型風扇控制,提高效能並降低噪音
    標準 2U 機架款式,可安裝於 IT 機櫃內,或選購直立式配件以適用於不同場所
    智慧管理
    可於市電異常時,針對非重要設備做斷電 (2 組輸出插座可管理),讓電池電力維持重要設備持續運行
    可旋轉式藍光LCD 液晶顯示螢幕,可搭配橫式或直立式安裝以方便讀取
    最佳化電池充電方式以延長壽命,並具備電池偵測功能,可提供數據以預先判斷電池是否老化,作為電池更換的參考
    提供USB 與多功能插槽等通訊界面,以達到監控與管理性
    詢價聯繫
    *
    *
    公司名稱 *
    職稱 *
    電子信箱 *
    電話 *
    縣市
    國家/地區 *
    產品線 *
    訊息 *
    訂閱電子報 *
     

    top