NX系列, 單相不斷電系統, 1/2/3 kVA
技術規格
型號
NX-1K / NX-2K / NX-3K
額定功率
● NX-1K
1 kVA / 0.9 kW
● NX-2K
2 kVA / 1.8 kW
● NX-3K
3 kVA / 2.7 kW
輸入
額定電壓
100/110(預設)/115/120/127 Vac
電壓範圍
55 *~150 Vac
功率因數
≥ 0.99 (滿載)
頻率
40~70 Hz
電力連結
● NX-1K
入線式電源線
● NX-2K/3K
端子座
輸出
電壓
100 **/110/115/120/127 Vac
電壓波形失真 (vTHD)
≤ 2% (線性負載), ≤ 4% (非線性負載)
電壓穩定度
± 1% (線性負載)
頻率
50/60 ± 0.1 Hz
輸出配接型式
● NX-1K
NEMA 5-15R x 4
● NX-2K
NEMA 5-20R x 8 + 端子座
● NX-3K
NEMA 5-20R x 6 + 端子座
過載能力
≤ 110%: 持續供電,有警報
110~130%: 5 分鐘
130~140%: 30 秒
> 140%: 1.5 秒後關機
峰值因數
3:1
電池
額定電壓
● NX-1K
36 Vdc
● NX-2K/3K
72 Vdc
電池顆數
● NX-1K
3顆
● NX-2K/3K
6顆
充電電流
1/2/4/8 A (可調)
外接電池箱接口
有
通訊介面
Mini Slot插槽 x 1, USB x 1, RS232 x 1, REPO (遠端緊急關機)
安全標準
安規 & EMC : BSMI
其他功能
市電恢復自動啟動
有
市電開機(無電池)
有
電池開機
有
整機效率
AC-AC (最高)
● NX-1K/2K
89%
● NX-3K
91%
ECO 模式 (最高)
95%
環境
操作溫度
0~45℃
相對溼度
20~95% (不結露)
噪音(1公尺距離)
50 dBA
尺寸 (寬 x 深 x 高)
● NX-1K
UPS: 145 x 397 x 220 mm
電池箱: 無
● NX-2K/3K
UPS: 190 x 421 x 318 mm
電池箱: 145 x 397 x 220 mm
重量
● NX-1K
UPS: 13 kg
電池箱: 無
● NX-2K
UPS: 23.3 kg
電池箱: 4.8 kg (空箱)
● NX-3K
UPS: 30 kg
電池箱: 4.8 kg (空箱)
* 55~80 Vac 需線性降額負載至 60~100%
** 需降載至 90%負載條件下
** 需降載至 90%負載條件下
本公司不斷研發改良,請洽本公司或經銷商查詢最新規格。
詢價聯繫 |