NX系列, 單相不斷電系統, 1/2/3 kVA
產品特色
高可用性
在線式雙轉換架構,零轉換時間,可提供全天候可靠的輸出電源與保護
寬廣的輸入電壓範圍,可適應不穩定的電源環境,避免 UPS 因電壓波動而頻繁轉換至電池模式,進而延長電池壽命
支援無市電下以電池開機
支援無電池連接的狀態下進行開機
智慧型風扇控制,提高效能並降低噪音,並具有風扇故障告警及早期預警風扇老化風險
低總擁有成本
高輸出功率因數=0.9,可承載更多設備
高輸入功率因數 (pf > 0.99),降低安裝成本
在線模式效率最高可達90%,亦可選擇經濟模式(ECO Mode)運行,效率最高可達95%
高彈性
可選配外接電池箱 (2kVA與3kVA機型),延長放電時間;充電能力最大可達8A以便快速回充
提供可控制負載插座,確保市電異常時可將電池電力提供給重要設備
輸出電壓可經由面板設定,選擇100/110/120V,頻率可選50或60Hz
智慧管理
三階段智慧電池充電方式,延長電池壽命
可透過定期檢測電池狀態,進行預防性防護
圖像化藍光LCD顯示操作介面,容易操作與讀取訊息
標配USB、RS232、遠端關機與Mini Slot通訊界面,達到遠端監控與管理便利性
詢價聯繫 |