產品列表

不斷電系統產品線

UPS Amplon 產品線 1kVA 或大於 1kVA
單相 UPS
UPS Ultron 產品線 10kVA 或大於10kVA
三相 On-Line UPS
UPS Modulon 產品線 20kVA 或大於20kVA
模組化 UPS
UPS Agilon 產品線 小於1kVA
單相 UPS
  • 台達 UPS - Amplon 產品線
  • 射手座Plus系列, 單相不斷電系統, 1/2/3 kVA

    技術規格

    產品停售 : 建議的替代產品 RT 系列 1/2/3 kVA.
     
    型號
    GES102R100098 / GES202R100098 / GES302R100098
    額定功率
     
    ● GES102R100098
    1 kVA / 800 W
    ● GES202R100098
    2 kVA / 1600 W
    ● GES302R100098
    3 kVA / 2100 W
    輸入
     
    額定電壓
    110 V
    電壓範圍
     
    ● GES102R100098
    65~80 V (70% 負載)
     
    80~138 V (滿載)
    ● GES202R100098 / GES302R100098
    65~90 V (70% 負載)
     
    90~138 V (滿載)
    頻率
    50/60 Hz (± 5 Hz)
    功率因數
    ≥0.97
    輸出
     
    電壓
    110 V (預設值) , 120 V
    頻率
    50/60 Hz (預設值)
    電壓穩定度
    ± 2%
    頻率穩定度
    + 0.05 Hz
    波形
    正弦波
    暫態反應
    + 10% (10~90% 線性負載)
    波形失真
    ≥ 3% (線性負載)
     
    ≥ 6% (電腦性負載)
    過載容量
    105-125%: 維持 3 分鐘
     
    125-150%: 維持 30 秒
     
    > 150%: 維持 0.5 秒
    峰值因數
    3:1
    整機效率 (AC-AC)
    ≥ 87%
    輸出插座
     
    插座
     
    ● GES102R100098
    NEMA5-15R x 2 x 3
    ● GES202R100098
    NEMA5-15/20R x 6, NEMA L5-20R x 1
    ● GES302R100098
    NEMA5-15/20R x 6, NEMA L5-30R x 1
    電池
     
    額定功率
     
    ● GES102R100098
    24 V
    ● GES202R100098
    48 V
    ● GES302R100098
    72 V
    型式 (鉛酸)
    12 V / 8.5 Ah
    備用時間 (標準)
     
    ● GES102R100098
    5 分鐘 (700 W)
    ● GES202R100098
    5 分鐘 (1400 W)
    ● GES302R100098
    5 分鐘 (2100 W)
    再充電時
    6 小時回充至 80% 電位
    轉換時間
     
    轉換時間
    LED指示燈
     
    LED狀態
    市電正常、旁路正常、電池供電、過載、電池低壓、故障、需更換電池、電池容量百分比、負載百分、比需更換電池、電池容量百分比、負載百分比
    告警
    蜂鳴器
    通訊介面
     
    DB9
    RS232 / 乾接點
    SNMP插槽
    內置 (可選購 SNMP 卡)
    USB
    USB 插孔
    環境
     
    噪音 (前方 1 公尺距離)
     
    ● GESS102R100098
    45 分貝
    ● GES202R100098
    50 分貝
    ● GES302R100098
    60 分貝
    溫度
    0~40ºC
    濕度
    5~95% (不結霜)
    安規認證
     
    安規
    標準檢驗局 CNS14843-1 安規檢測
    電磁干擾
    標準檢驗局 CNS13438 電磁相容性檢測
    閃電
    IEEE 62.41 Category A
    其它
     
    電池啟動
    外接電池箱
     
    ● GES102R100098
    ● GES202R100098 / GES302R100098
    有 (可選購)
    機構
     
    尺寸 (寬 x 深 x 高)
     
    ● GES102R100098
    440 x 335 x 89 mm
    ● GES202R100098
    440 x 432 x 89 mm
    ● GES302R100098
    440 x 610 x 89 mm
    重量
     
    ● GES102R100098
    13 kg
    ● GES202R100098
    21 kg
    ● GES302R100098
    30.7 kg
    由於本公司不斷研發改良,請洽本公司或經銷商查詢最新規格
    詢價聯繫
    *
    *
    公司名稱 *
    職稱 *
    電子信箱 *
    電話 *
    縣市
    國家/地區 *
    產品線 *
    訊息 *
    訂閱電子報 *
     

    top