產品列表

不斷電系統產品線

UPS Amplon 產品線 1kVA 或大於 1kVA
單相 UPS
UPS Ultron 產品線 10kVA 或大於10kVA
三相 On-Line UPS
UPS Modulon 產品線 20kVA 或大於20kVA
模組化 UPS
UPS Agilon 產品線 小於1kVA
單相 UPS
  • 台達 UPS - Amplon 產品線
  • 射手座Plus系列, 單相不斷電系統, 1/2/3 kVA

    特點

    產品停售 : 建議的替代產品 RT 系列 1/2/3 kVA.
     
    雙轉換 (Double Conversion) 技術提供全天候的保護。
    內建電池滿足基本的運作時間需求。
    具有不須使用市電的電池開機功能。
    RS232及USB連接方式及電源管理軟體。
    內建資料線突波保護器(選購),適用於電話╱傳真╱網路。
    機架式或直立式配置,使用2U大小的機櫃。
    外接電池組(選購)可提供更長的備份時間。
    內建SNMP插槽,可作網路遠端監控。
    可程式電源輸出設計可為重要負載節省能源。
    寬廣的輸入電壓範圍且電源供應穩定,可延長電池壽命。
    高輸入功率因數 (pf ≥ 0.97),可節省安裝成本。
    智慧型的管理方式,可預防電池過度放電。
    詢價聯繫
    *
    *
    公司名稱 *
    職稱 *
    電子信箱 *
    電話 *
    縣市
    國家/地區 *
    產品線 *
    訊息 *
    訂閱電子報 *
     

    top