产品清单
台达推出Ultron EH系列UPS

台达是全球领先的节能解决方案提供商,今天宣布在中国、印度、欧洲、中东和非洲、俄罗斯以及南美推出新款Ultron EH系列不间断电源系统(UPS,uninterruptible power supply)。Ultron EH系列的电源额定值为10/15/20kVA,是纯在线式不间断电源系统,配备三相四路输入和单相输出,可提供稳定可靠的正弦波电源,为执行重要任务的应用提供保护,防止故障停机、数据丢失和损坏。Ultron EH系列UPS可为数据机房、通讯系统、电脑网络系统、医疗系统、监视系统、工厂设备等提供清洁电源。
“随着IT应用在商务环境中各个地方的广泛使用,我们注意到客户正在寻找中间功率范围内具有可靠性高、技术先进、总计拥有成本(TCO)合理等优势的UPS,用以保护他们的数据和设备,防止电源质量问题。大多数设备的设计通常只提供一路单相输入,而我们的Ultron EH系列采用3相输入单相输出设计,这不但能满足负载需求,还可以简化UPS配电,”台达关键基础架构事业部 (MCIS) 全球产品研发总监林起民说。
为了达到高可靠性,Ultron EH系列采用在线双转换拓扑设计,可使输出功率与所有输入异常彻底隔离。它采用最新DSP数字控制技术,具有快速计算能力,可提高系统稳定性,为负载提供精准电压。由于采用双路输入设计,Ultron EH系列支持不同的输入电源来源,支持多达四台UPS直接并联,而无需增加硬件。即使单个UPS发生故障,也不会影响负载供电。Ultron EH能确保更高可靠性,为重要负载提供保护。
Ultron EH系列还具有高效率和宽输入电压范围,总计拥有成本(TCO)非常合理。功率效率在ECO模式下可达到96%。在占地面积方面,台达可自豪地宣布Ultron EH是市场同类UPS中最精致的。
Ultron EH系列的管理非常简单,它提供最新的UPS管理软件UPSentry 2012 & ShutdownAgent 2012,用户可以通过Web界面远程监视和管理一台到多台UPS。它最多可存储10,000个事件日志。
林起民总监说,“由于Ultron EH系列的出色性能,它不但能始终为您的重要电子设备提供安全、可靠的不间断电源,还能提供更高的功率效率、灵活性、以及合理的TCO,从而满足您的商务需求。台达MCIS会不断地开发和提供全范围UPS,以满足客户的各种需求。”
关于台达集团
台达集团创立于1971年,为电源管理与散热管理解决方案的领导厂商,在多项产品领域居世界级重要地位,荣获美国商业周刊、福布斯、欧洲CNBC等全球主流财经媒体的嘉奖,2011年集团总收入超过71亿美金。
面对日益严重的气候变迁议题,台达秉持「环保 节能 爱地球」的经营使命,运用电源设计与管理的基础,整合全球资源与创新研发,深耕三大业务范畴,包含「电源及零组件」、「能源管理」与「智能绿生活」。自2006年起新建的全球厂办均采用绿建筑理念,台达台南厂,是台湾第一座获得钻石级绿建筑标章认证的厂办建筑,比普通建筑节省30%的能源与40%的水资源。 在供配电领域,台达为全球电源管理解决方案之领导者,致力于提供企业高节能效率与可靠度供配电产品,包括笔记本电脑所用的电源供应器、电源转换器、高效能电子安定器、不断电系统及通信与工业用直流供电系统、数据中心基础架构解决方案等产品,旨在成为企业竞力背后的动力来源。
更多台达集团的信息,请浏览: www.deltaww.com
关于台达关键基础解决方案(MCIS)事业部
秉持着 “The power behind competitiveness– 竞争源动力”的品牌理念,台达关键基础架构事业部 (Mission Critical Infrastructure Solutions Business Unit)旨在成为企业竞力背后的动力来源,致力于提供企业高节能效率与可靠度的关键基础架构解决方案。台达MCIS事业部,聚焦在效能与电源管理核心技术,开发系列的数据中心基础架构解决方案与电源管理产品,确保企业关键性营运操作的持续性与最佳化成本效益,支持企业在竞争的商业环境中,不断地提升竞争优势。
台达UPS产品线概述如下:
产品线 |
功率 |
Topology |
应用范围 |
Amplon |
1kVA以上 |
单相在线 |
线服务器及网络设备 |
Ultron |
15kVA以上 |
三相在线 |
数据中心及工业设备 |
Modulon |
20kVA以上 |
模块化 |
模块化,可在单一机架中进行容量的扩充与备援 |
更多台达关键基础解决方案与产品的信息,请浏览:www.deltapowersolutions.com.
巩固领导地位 台达Ultron DPS系列高性能UPS再添新机种
台达推出Ultron EH系列UPS
台达InfraSuite数据中心解决方案全新升级 - 新一代模块化UPS DPH系列亮相
台达推出 Ultron DPS 高性能不间断电源系统