产品清单
巩固领导地位 台达Ultron DPS系列高性能UPS再添新机种

台达关键基础架构事业部全球产品研发总监林起民表示:“我们在推出Ultron DPS 200kVA机种后,得到全球广大客户的回响,已有许多客户安装Ultron DPS 200kVA不间断电源系统以保障其关键基础设备的持续运行,如印度某包装公司24小时连续印刷产线的运作及俄罗斯儿童医院的手术室、实验室、药物冷藏室的持续供电。另外,座落在欧洲波兰等地的数个数据中心也采用DPS 200kVA以维持电力持续供应。台达Ultron DPS 200kVA已广泛应用于通信基础设施、数据中心、高科技产线等应用以确保客户关键设备不断运行。”台达Ultron DPS在加入了300kVA及400kVA机种后,可透过8台单机并联,容量最高可扩充至3200kVA。另外,因应高频机的技术潮流,台达将在2013年推出更多Ultron DPS系列机种,以充份满足客户全方位需求。
根据Gartner于2012年七月份所做的预测,“高效节能UPS”将于两年内成为市场主流,并会明显降低客户成本并有效减少碳排放。在客户日渐偏好占地面积小的UPS及环保意识升高的趋势下,台达Ultron DPS是市场上同级产品中体积最小的UPS,同时可达到领先业界的96 % AC-AC 效率。Ultron DPS采先进的三相三电平逆变器(TLI) 及功率因数校正 (PFC) 拓朴架构,输入功率因数大于 0.99,输出功率因数0.9 ,及电流总谐波失真 (iTHD) 小于 3%。
作为企业竞争力背后的动力来源,台达关键基础架构事业部持续推出先进可靠的不间断电源系统。此次台达Ultron DPS系列产品能够提供顶尖的性能及稳定的电源供应,及合理的资本支出及营运成本,为客户提供更全面的电源保护。
关于台达集团
台达集团创立于1971年,为电源管理与散热管理解决方案的领导厂商,在多项产品领域居世界级重要地位,荣获美国商业周刊、福布斯、欧洲CNBC等全球主流财经媒体的嘉奖,2011年集团总收入超过71亿美金。
面对日益严重的气候变迁议题,台达秉持「环保 节能 爱地球」的经营使命,运用电源设计与管理的基础,整合全球资源与创新研发,深耕三大业务范畴,包含「电源及零组件」、「能源管理」与「智能绿生活」。自2006年起新建的全球厂办均采用绿建筑理念,台达台南厂,是台湾第一座获得钻石级绿建筑标章认证的厂办建筑,比普通建筑节省30%的能源与40%的水资源。 在供配电领域,台达为全球电源管理解决方案之领导者,致力于提供企业高节能效率与可靠度供配电产品,包括笔记本电脑所用的电源供应器、电源转换器、高效能电子安定器、不断电系统及通信与工业用直流供电系统、数据中心基础架构解决方案等产品,旨在成为企业竞力背后的动力来源。
更多台达集团的信息,请浏览: www.deltaww.com
关于台达关键基础解决方案(MCIS)事业部
秉持着 “The power behind competitiveness– 竞争源动力”的品牌理念,台达关键基础架构事业部 (Mission Critical Infrastructure Solutions Business Unit)旨在成为企业竞力背后的动力来源,致力于提供企业高节能效率与可靠度的关键基础架构解决方案。台达MCIS事业部,聚焦在效能与电源管理核心技术,开发系列的数据中心基础架构解决方案与电源管理产品,确保企业关键性营运操作的持续性与最佳化成本效益,支持企业在竞争的商业环境中,不断地提升竞争优势。
台达UPS产品线概述如下:
产品线 |
功率 |
Topology |
应用范围 |
Amplon |
1kVA以上 |
单相在线 |
线服务器及网络设备 |
Ultron |
15kVA以上 |
三相在线 |
数据中心及工业设备 |
Modulon |
20kVA以上 |
模块化 |
模块化,可在单一机架中进行容量的扩充与备援 |
更多台达关键基础解决方案与产品的信息,请浏览:www.deltapowersolutions.com.
巩固领导地位 台达Ultron DPS系列高性能UPS再添新机种
台达推出Ultron EH系列UPS
台达InfraSuite数据中心解决方案全新升级 - 新一代模块化UPS DPH系列亮相
台达推出 Ultron DPS 高性能不间断电源系统