Выбор Продукта

Аэропорт города Мельбурна выбирает ИБП компании Delta для защиты критически важных операций

В рамках проекта реконструкции аэропорта города Мельбурна (Австралия) были применены решения Delta для бесперебойного питания. Поставку и монтаж осуществила австралийская инжиниринговая компания Chase Power, перед которой стояла задача защитить критически важную инфраструктуру аппаратного зала новой ТЭЦ аэропорта.

В состав решения вошли два параллельно работающих онлайновых источника бесперебойного питания серии Amplon RT мощностью 10 кВА, оборудованные дополнительными батарейными модулями.

Новая ТЭЦ мегаваттного класса предназначена для снабжения электричеством и теплом вновь возводимого четвертого терминала аэропорта, поэтому было очень важно защитить всех потребителей электроэнергии на территории терминала от возможных перебоев.

Благодаря таким характеристикам серии RT, как высокий коэффициент мощности на входе (> 0,99), небольшой коэффициент нелинейных искажений (iTHD < 5 %) и высокий КПД, достигающий в экономичном режиме 96%, аэропорт сумел уменьшить вредные выбросы в атмосферу на 30%.