Выбор Продукта
- Новости 2016
- Новости 2015
- Новости 2014
- Новости 2013
- Новости 2012
- Новости 2011
- Новости 2010
- Новости 2009
Определение энергоэффективности и коэффициента эффективности использования энергии (PUE) центра обработки данных

Грамотный мониторинг потребления электроэнергии в ЦОД позволяет повысить его эффективность. Стандартным показателем эффективности ЦОД является коэффициент эффективности использования энергии (PUE), предложенный международной организацией Green Grid в 2007 году.
Этот коэффициент представляет собой отношение общей мощности, потребляемой ЦОД к мощности, потребляемой IT-оборудованием. По мнению Green Grid, коэффициент использования электроэнергии позволяет:
- Определить возможность повышения эффективности работы ЦОД
- Сравнить рабочие характеристики одного ЦОД с другими
- Определить возможность расширения и перекомпоновки ЦОД в перспективе
- Определить возможность реорганизации электроснабжения для подключения дополнительного IT-оборудования
- Определить расчётные значения мощностей при проектировании нового ЦОД
Источник: официальный документ Green Grid "PUE, A Comprehensive Examination of the Metric”
Коэффициент эффективности использования электроэнергии является важным параметром, позволяющим оценить систему электроснабжения ЦОД и эффективно управлять ею.
Определение PUE позволяет рассчитать другой важный параметр – эффективность инфраструктуры ЦОД (DCIE). Она рассчитывается по следующей формуле: DCIE = 1 / PUE = энергопотребление IT-оборудования / общее энергопотребление ЦОД x 100%. При определении эффективности инфраструктуры ЦОД для IT-менеджеров и операторов важно знать значения общей мощности и мощности, потребляемой IT-оборудованием. Двумя категориями энергии в ЦОД являются энергия, потребляемая IT-оборудованием, и общая энергия, потребляемая ЦОД, включая питание систем охлаждения, освещения, охранной сигнализации и т. д. Оптимизируя всё энергопотребление ЦОД, мы можем добиться максимальной эффективности всей IT-инфраструктуры.
Определение энергоэффективности инфраструктуры ЦОД поможет сделать первый шаг в сторону сокращения общего энергопотребления и расходов на электроэнергию. Оно позволяет оценить текущую компоновку вашего ЦОД и выработать оптимальную стратегию дальнейшего развития. Компания Green Grid предоставила таблицу, которая позволяет дать оценку организации энергопотребления ЦОД исходя из цифр, полученных при оценке параметров PUE и DCiE.
|
*DCiE – эффективность инфраструктуры ЦОД
Инфраструктурные решения в составе комплексной технологии по контролю за состоянием систем ЦОД InfraSuite от Delta обладают высокими КПД и эффективностью охлаждения. Наши ИБП для ЦОД обладают лучшими в отрасли характеристиками (их коэффициент мощности более 0,9, а максимальный КПД составляет 96 %). Кроме того, модульные ИБП от Delta отличаются гибкостью применения, компактностью и простотой конфигурирования. Этим же решениям соответствуют и наши решения по охлаждению ИТ-оборудования. Модульные водяные воздухоохладители RowCool устанавливаются в ряд с аппаратурными стойками, обеспечивая зональное охлаждение. Их количество можно увеличивать по мере увеличения числа стоек. Скорость вращения вентиляторов в воздухоохладителях регулируется в соответствии с изменением нагрузки, что дополнительно позволяет намного сократить траты на электроэнергию.
Наряду с инфраструктурными решениями, линейка продукции Delta InfraSuite предлагает ПО климатического мониторинга InfraSuite Manager, расширяющее возможности DCIM (системы управления инфраструктурой центров обработки данных). ПО InfraSuite Manager позволяет IT-менеджерам выполнять комплексный мониторинг и управление параметрами окружающей среды, что также позволяет улучшить значение PUE. Решения InfraSuite помогают сократить расходы на электроэнергию на 25 %, что позволяет улучшить показателей эффективности ЦОД согласно оценкам, представленным в вышеприведенной таблице.
Перед созданием или расширением ЦОД очень важно получить подробную консультацию от специалистов и определить оптимальный уровень энергоэффективности проектируемого ЦОД. Правильный выбор систем электроснабжения и охлаждения позволяет сделать ваш ЦОД надёжным, энергосберегающим, простым в управлении и облуживании, что поможет вам выполнить поставленные бизнес-цели. Организация энергосберегающей структуры может потребовать дополнительных затрат, но сокращение эксплуатационных расходов поможет окупить их, а, значит, в будущем приведёт к оптимизации полной стоимости владения (ТСО).
Delta поделится новинками в области энергоснабжения ЦОД во время конференции Datacenter Dynamics
Каким образом модульная конструкция ИБП помогает обеспечить высокую надежность и гибкость ЦОД?