Выбор Продукта
- Новости 2016
- Новости 2015
- Новости 2014
- Новости 2013
- Новости 2012
- Новости 2011
- Новости 2010
- Новости 2009
Снижение затрат?

Снижение расходов, благодаря эффективности и модульности
Устройства NH Plus - Series имеют эффективность 94% - большинство конкурентных решений, представленных на рынке в настоящее время, этим похвастаться не могут. В зависимости от стоимости энергии на местном рынке, NH Plus - Series позволяют потребителям экономить около 2500 долларов США в год на счетах за электроэнергию.
Еще одна характеристика устройств NH Plus - Series, способствующая сокращению затрат, это горячая замена силовых модулей без перерыва питания. Каждый силовой модуль обеспечивает мощность 20 кВА в конструктиве 3U. Общая мощность устройства может составлять 20, 40, 60, 80, 100 и 120 кВА и размещаться в кабинетах двух типов. Эта уникальная модульная структура позволяет защищать центры обработки данных от колебаний электропитания благодаря гибкой и масштабируемой системе. Другие преимущества устройств NH Plus - Series: снижение первоначальной стоимости, а также минимизации среднего времени восстановления и простоя системы.
Кроме того, в устройствах NH Plus - Series коэффициент гармоник входного тока составляет менее 3%, что соответствует самым строгим стандартам отрасли даже без установки дополнительных фильтров. Низкий коэффициент гармоник уменьшает не только размер необходимых капиталовложений, но и затраты на прокладку кабельных трасс и электрических распределительных устройств.
«Delta разработала ИБП NH Plus - Series, чтобы помочь своим клиентам снизить бесполезные траты и сэкономить энергию, а также сократить расходы на ведение бизнеса», говорит доктор Charles Tsai, Генеральный директор бизнес-подразделения ИБП Delta Electronics.
Продажа новых устройств NH Plus - Series началась в октябре 2009 года. Для получения дополнительной информации свяжитесь с представителем компании Delta.
Компания Delta запустила новый Web-сервис
Снижение затрат?