產品列表
台達成功打造武漢臨空港國際級資料中心: 2. 採用台達 Modulon DPH 系列 UPS 實現 5A 級 IDC

台達獨家新技術 打造國際5A級IDC
回應湖北省政府和武漢市政府的互聯網「大連結」戰略,臨空港資料基地以國際5A級資料中心為建設目標,建成後將成為華中區最大的互聯網資料中心,加快智慧城市基礎設施升級,滿足臨空港乃至武漢市、華中區最嚴苛的網路資料服務要求。
國際5A級資料中心的「A」代表著:Anyone、Anywhere、Anytime 、Any-device,Anything的縮寫,具體是指被認證授權的任何人,在任何有網路的地方,在任何時間,可以用任何終端設備,能安全地消費應用和資料以完成工作、學習、生活上的需要,這也是IDC(互聯網資料中心,Internet Data Center)的最高標準。
而伴隨著知名互聯網企業的入駐,臨空港資料基地將要應對超乎想像的海量資料訪問、不同的網路應用和突發狀況。以電商而言,全中國矚目的「雙十一狂歡購物節」一分鐘內會有千萬級別訪問量湧入;而對視頻內容提供者,快速的回應速度,任何時刻的流暢視頻播放體驗,都是對IDC服務的挑戰。
應對5A級高挑戰,台達採用了專為超大規模IDC設計、引入最新科技的 DPH 500kVA 系列 UPS。
DPH 500kVA系列模組化UPS,具有「自我偵測預警」、「可靠與節能的完美平衡」、「全模組備份冗餘設計」和「業界最高功率密度設計」等顯著優勢。台達憑藉豐富的資料經驗積累,對UPS內部最易老化損傷的部件,如電容、IGBT、風扇等深入研究,得出其「壽命密碼」。可憑藉其充放電性能、溫度曲線及轉速變化等狀態,精確判斷其狀態並提前預警,以實現及時修復更換,讓UPS危險的最後一刻永遠不會來臨。
作為能耗大戶,超大規模的IDC面臨著巨額電費的運維壓力。台達DPH 500kVA系列UPS設計高可靠系統休眠功能,根據客戶負載系統每30秒關掉一個電源模組進入休眠模式實現節能目標,當遇到供電故障時,系統會在2毫秒內迅速啟動UPS全部電源模組,進入工作狀態,實現可靠與節能的完美平衡。
除以上業界獨創的技術外,DPH 500kVA系列還具有業界最大10吋觸控面版、全模組備份冗餘設計、相容鋰鐵電池設計、相容單體電池監控設計、相容環境溫度設計、模組休眠功能設計、500kVA最高功率密度設計等領先科技。作為模組化UPS的代表,具備單機架擴容和系統並機擴容兩種,大大提高供電系統的可靠性及擴容方案選擇性,有效降低初期投資。業界功率密度最高模組僅僅3U高,方便一人安裝。以電源模組為50KW擴容,單機系統到600KW,可組成高達4800KW最高等級的供電系統。在武漢臨空港資料基地一期專案中,共有51台DPH 500kVA系列UPS被投入使用,為國際5A級資料中心提供可靠的動力保障。
▲ 應對5A級高挑戰,台達採用了專為超大規模IDC設計、引入最新科技的DPH 500kVA系列UPS,業界最高功率密度設計
台達作為資料中心基礎設施解決方案提供商,在全球為不同行業用戶提供小型、大型以及超大規模的資料中心。除了卓越的產品性能、業界最佳水準的技術外,憑藉著台達領先全球的研發設計能力,甚至根據客戶需求和行業應用的特殊性,推出更有行業特徵的產品方案,比如針對超大規模IDC資料中心的 DPH 500kVA 系列 UPS ,相比競爭對手更具顯著優勢。伴隨著雲計算的日漸普及、大數據的興起、5G時代的到來,超大規模資料中心建設興起,台達也將複製國際級資料中心的成功經驗,服務更多使用者。