產品列表
台達 UPS 系統入圍中國銀行與中國農業銀行 2019 年採購項目
![](/media/images/other/success-story-bank.jpg)
台達UPS解決方案近日在中國和世界各地多個產業取得好成績,UPS系統並成功入圍中國農業銀行和中國銀行所批准的2019年度採購專案。Modulon DPH 系列三相模組化 UPS 幫助武漢機場資料中心獲得5A級IDC認證,不僅可為每個3U模組提供高達50千瓦的世界最高功率密度,且在占地面積僅1平方米的情況下即可提供高達500千瓦的功率,以及業界領先高達96.5%的AC-AC能效。Ultron HPH系列三相UPS系統也被應用於中國東北地區廣播電視台的廣播塔設施中,該系統具有全額定功率(千伏安=千瓦)和卓越的系統擴展靈活性,N+X冗餘,配置可同時達到高達480千伏安(4台)。
台達UPS解決方案在其他主要市場,如歐洲、中東、非洲地區以及澳洲也取得卓越成績。在2018年俄羅斯世界盃總共12個體育場中,有5個體育場都採用功率超過3兆瓦的台達UPS系統,為多項關鍵設備提供電力,包括現場照明、火警系統和/或廣播和資訊傳輸設備等。而在澳洲,每年服務800多萬乘客的航空旅行中心—阿德萊德機場也選擇台達Modulon DPH系列三相UPS,為其行李處理系統和飛行控制平台提供電力。