產品列表
機房精密空調系列 冷媒型
特色
易管理性
整合InfraSuite 產品:配合台達 InfraSuite 整體化解決方案提供,可整合 UPS、Rack、PDC、PDU 及 EMS,快速建構資料中心
高效節能
高能效與顯熱比設計:採用高蒸發溫度設計,使壓縮機運行在最佳效率,創造高顯熱比與能效比 (EER)
下沉式風扇設計:風扇可以下降至高架地板下 (高架地板浄高度至少40cm),與常規風扇安裝方式節省約 20% 能耗
可變風扇轉速:室內機、室外機皆配置 EC 風扇,較傳統交流 AC 風扇節能10~20%
精準室外機控製:室外扇採用 Fuzzy 控制,讓壓縮機運作在最佳冷凝溫度,以獲得最佳能效比
高彈性
最佳尺寸設計:在最小佔地面積上發揮最大製冷能力,方便資料中心內的配置及增加機櫃數,同時降低運輸、搬運的困難度
機外靜壓可調:風扇轉速可依資料中心 IT 佈置需求及送風距離要求,於現場調整風扇轉速,提供所需的風量
單冷/恆溫恆濕選擇:針對機房設計與應用,提供單冷或恆溫恆濕的機種,滿足不同設計需求
觸控面板:使用 7 吋觸控面板,提供圖形化介面且易於操作
監控與管理:內建 Modbus 協定的 TCP/IP、RS485 通訊介面,方便整合至資料中心監控系統
群組控制:支援備援、輪值、競爭避免、緩啟動等群控功能,協助進行設備運行管理
便利維護