台達泰國公司為COVID-19相關醫院設施的電源保護上提供指導
COVID-19公衛危機挑戰著醫院的能力,在醫療專業人員和患者都面臨著高風險情況下,醫院管理者和設備經理必須與專家針對當前需求和最壞的情況做好計劃,這一點至關重要。
台達泰國區資深業務處長 Curtis Ku 建議,在未來9至12個月內,醫院管理者應考慮電力不間斷是COVID-19所有突發事件中的首要考量,而選擇UPS解決方案的一些準則包括評估醫院UPS系統的安全標準和認證、設備品質和一些基本參數。
Ku 先生說:「2020年最重要的是,醫院須對最壞情況的COVID-19電力需求情境進行規劃,管理者須有能力評估和準備電力備援系統,以應對突然的用電需求和包括停電在內的主要用電問題。」
台達泰國區資通訊電源方案事業部經理 Sakda Sae-Ueng 建議,醫院在選擇UPS時要注意三個重要參數:
- 輸出功率和輸出功率因數。
- UPS產品安全規範。
- 電池品質規範,並為UPS應用選擇正確的電池類型。
Sakda 先生建議醫院決策者應確認UPS產品的安裝規範,其中電纜尺寸和斷路器的規格都是很重要的,系統整合商可能會使用低等級、較小尺寸甚至不合適的材料進行安裝,以降低成本。所有醫療UPS產品必須符合國際安全標準,例如 IEC62040 或泰國的 TISI1291。
Sakda 先生說:「選擇品質低的UPS將使醫院面臨更大的火災風險,大多數UPS所附的電池著火時,UPS也會跟著著火, 為避免這種情況發生,決策者必須謹慎選擇具有合適保險絲和斷路器的UPS解決方案類型。」
自2018年以來,台達在泰國各地的50多家醫院安裝了UPS解決方案,其中包括泰國COVID-19防禦中心的重點醫院 - Bamrasnaradura傳染病研究所。台達UPS解決方案可確保關鍵的醫院設備和設施可以連續運行與提高使用壽命,包括電腦斷層掃描(CT)、核磁共振造影(MRI)掃描機、心導管室、X光室、急診室(ER)、資料中心和醫院裡其他的一般或特殊的各種設施。
為了滿足醫院的廣泛應用和特殊需求,台達擁有真正在線雙轉換技術的單相和三相UPS產品組合,並依據負載分成三個產品系列,在泰國各地的醫院中安裝:
-
Amplon 系列 - 單相 UPS:此UPS系列具有同類型裡最佳的尺寸、效率和靈活性,可為關鍵設備提供穩定的純正弦波電源,適用於個人電腦、網路設備、伺服器、VoIP和醫療院所;Amplon UPS系列具有出色的1.0的高輸出功率因數和94%的高整機效率,可充分達到節能的效果。
-
Ultron 系列 - 三相 UPS (10-600 kVA): :創新的UPS解決方案,適用於中小型數據中心和關鍵任務應用;其設計融合了低階波汙染(iTHD<3%),96%的整機效率,ECO模式下更可達99%,可有效增加總持有成本(TCO)的節省。它具有全額定功率輸出(kVa = kW),無須降容使用,並具有領先的AC-AC高整機效率,可提供負載最大供電容量。
-
Modulon 系列 - 模組化三相 UPS (20-600kVA:可實現每個模塊20/25/50kW的UPS解決方案,業界領先的功率密度,具有最小佔地面積和最佳空間利用率,是MW級資料中心最理想的模組化電力保護裝置,可最佳化整體擁有成本 (TCO),協助客戶解決高電力密度、高電力效能,以及無與倫比之妥善率等方面的要求。
台達持續堅定地為客戶提供電源保護的安心方案,和多樣化的 UPS 與資料中心解決方案組合,透過提供高效解決方案,台達可以滿足客戶降低總擁有成本的需求,並為用戶提供全面保護,實現台達的經營使命:環保 節能 愛地球。
台塑集團採用台達模組化資料中心解決方案打造高效節能的綠色資料中心
台灣業界之首 台達榮獲CDP雙「A」領導級企業 具體因應氣候變遷與水安全風險受國際肯定
台達將於「IEEE GLOBECOM 2020」活動展出5G智慧通訊解決方案
台達泰國公司為COVID-19相關醫院設施的電源保護上提供指導