產品列表
2015年德國漢諾威工業展 台達展出自動化與能源管理智能解決方案
![](/media/images/news/news-2015-hannover-messe-2.jpg)
台達在4月14日也舉辦一場國際記者會,共吸引來自超過10個國家、50多名的媒體記者熱烈參與。海英俊董事長在記者會中強調,台達持續實踐環保節能經營使命,台達提供的高效節能解決方案在2010至2014年為全球客戶節省約148億度電,相當於減少790萬噸的二氧化碳排放;EMEA總經理張財星先生也介紹台達為提升客戶競爭力而整合多樣化解決方案的專業實力。出席記者會的台達經營團隊主管還包括:泰達電子董事長暨台達印度分公司董事長黃光明先生、台達副董事長柯子星先生、執行長鄭平先生、印度分公司總經理Mr. Dalip Sharma、台達品牌長郭珊珊女士、及企業信息部資深協理周志宏先生。
台達於2015漢諾威工業展的展出重點列舉如下:
台達工業自動化解決方案結合智能製造 (Smart Manufacturing) 概念,可為工廠設備及流程實現高整合、高生產力及高效節能等目標。本次展出的重點包括:全新發表的PAC運動控制解決方案,應用於火焰切割,玻璃切割,雷射雕刻等領域,是處理複雜工業流程的理想選擇;HES油電伺服節能系統,應用於注塑機可精確控制每個過程所需的壓力與流量,達到節能省電、提升成型品精度、增加產能的效果;台達機器視覺系統DMV系列及生產自動化解決方案,應用於飲料與食品包裝產線的瑕疵確認及快速檢測,可避免人工錯誤、提升成品品質;台達高功能中型PLC AH500系列,可實現多軸控制,為大規模的生產線提供高延展性系統架構(電纜最長可延展100公尺,光纖最長可延展2公里);應用於起重機與電梯的節能解決方案,採用電能回饋單元REG2000系列,可將剎車與定位時的耗能轉換成可再利用的電能,最高可有效幫助起重系統節能30%及電梯系統節能50%以上。
來賓也可現場體驗台達全新SCARA DRS40L系列工業機器人解決方案,此方案適合應用於消費性電子產品、電子電機、橡塑膠、包裝、金屬製品業等產業,在產線上進行插件、鎖螺絲、組裝、塗膠、移載、銲錫、搬運、包裝等重要工作,甚至複雜精密的產線製程,可為客戶提升近3倍日產能以及生產品質,並降低人力需求。目前在台灣及中國大陸地區銷售。
台達電能儲能系統- Flex E3的智慧電網控制平台,可提供最佳儲能以及耗能效率,儲能量從2.9 kWh 到 3.7 kWh。當三套電能儲能系統同時運作,最高可儲存11.0 kWh的電能。此系統適用於家用以及小型商用的中小型電源裝置。智慧電網控制平台內建的智慧控制器 可有效管理太陽能、電網與儲電等運作,以獲得最經濟的儲電效益。
台達於漢諾威工業展展出Flex E3系統並整合展示太陽能電源轉換器,小型交流汽車充電站以及LED路燈等台達產品。
台達智慧監控與視覺化營運管理系統 (iPEMS) ,結合物聯網的軟硬體技術與台達優越的分散式圖像控制系統(DVCSR),為大資料視覺化提出革命性的解決方案。透過iPEMS,可對超過百萬個實體與虛擬點,進行即時資料採集、海量資料存儲、智慧資料分析與即時高畫質SCADA顯示等,以達到高效能資料整合與一體化運行管理的目標。iPEMS應用範圍廣泛,包括太陽能、水電、石油天然氣等能源生產與管理場域、以及智慧工廠與建築、數據機房、智慧電網、智慧交通、智慧城市與智慧醫療等等。
通訊網路能源解決方案整合了台達各項尖端技術,包括能源轉換效率高達97.5%的交流/直流電源模組、先進PLC控制器、直流電源轉換器、配電單元及OutD戶外機櫃。此外,台達ORION監控系統提供系統即時資訊、主動告警通知與系統能源紀錄等功能,為客戶實現遠端監控與管理,進而提升系統維護效率。
台達 InfraSuite 資料中心基礎設施解決方案是IT經理人打造綠色資料中心的最佳選擇。InfraSuite 的模組化架構,可提供高整合性、高可用性、高效節能達25%,在隨需擴容的建置、維運與管理上也展現重要優勢。此外,透過 InfraSuite Manager (EMS3000) 資料中心環境管理軟體系統,更可達到資料中心設備的即時遠端監控,呼應台達提供智慧化、高整合、及環境友善解決方案的領導地位。
Delta Wins Best Data Centre Infrastructure and Manufacturing Solution Vendor of the Year Award
Delta MCIS bags prestigious "Make In India" award for excellence in Power Solution category
台達Ultron HPH 系列不斷電系統榮獲印度 NCN 頒發最佳能源效率獎
台達因具備永續性發展的承諾,獲頒傑出綠色企業獎,之後並計劃擴展與城邦的合作
台達參與2015年國際資料中心設計與工程會議
2015年德國漢諾威工業展 台達展出自動化與能源管理智能解決方案
極致能效 智享未來 - 2015台達綠色資料中心展車大陸巡展北京啟航
台達於 2015 CeBIT 展示資料中心與 IT 電力管理解決方案
台達中國區首席資訊官視角:如何建造高能效的資料中心?
台達在台舉辦 2015 中國優秀經銷商年會
Modulon DPH 系列 UPS 榮獲中國「2014 年度產品奬」