產品列表
如何應用綠色空調解決方案建置節能環保的資料中心
![](/media/images/news/tech-article-2014_green-cooling-solutions_datacenter1(tw).gif)
背景
台達電子的台北總部原有兩個機房,分處兩棟辦公大樓。本機房改建專案計畫將兩者合而為一,達到資源集中化和系統整合,主要目的在於高可靠度、環保、及模組化設計下的超高擴充性。
台達電子是一家在世界各地都有銷售據點、生產設備及研發中心的跨國企業,需要擁有高度「電腦化」的系統以有效處理全球業務。為保護企業資源規劃(ERP)、電子郵件伺服器、網頁伺服器、及其他各種應用程式伺服器等各種重要系統及 IT 應用,機房基礎設施的可靠度是最高優先的考慮因素。
此外,可能更重要的是,台達電子決心基於「Smarter, Greener, Together(共創智能綠生活)」的理念,建置一個年平均電源使用效率(PUE)低於 1.43 的新機房,以符合Green Grid聯盟所定義機房效率的黃金級標準。
概述
![]() |
空調系統 |
有諸多因素使得原有的兩個機房每年耗費大量能源。PUE 2.01 代表每 1kW 的 IT 設備功率消耗,需要等量的非 IT 功率消耗來冷卻。為大幅提高能效達成 PUE 1.43 以下的目標,台達採取下列六大對策:
|
1. 冷/熱通道封閉及 RowCool 應用
冷/熱通道封閉可避免冷熱空氣混合,提高冷卻效率,搭配貼近熱源的台達RowCool,可以有效移除熱點,避免IT設備過熱導致當機。
2. 水冷式空調系統
相較於傳統氣冷式空調系統,水冷式系統可節能三成,以 40RT(冷凍噸)的系統為例,能耗可從 1.25kW/RT 降到0.89kW/RT。
|
3. 變頻 HVAC系統
RowCool 系統的連續可調式風扇轉速,及水量控制有助於大幅節能,風扇速度降低一成,估計可節能27%。RowCool 系統中直流風扇及室外機組皆採用變頻技術。冷卻水塔的風扇採用可變氣流量控制,冰水主機和冷凝水泵浦則採用可變水流量控制。
4. 自然冷卻Free Cooling(空氣側及水側)
台灣台北市的天候狀況下,一年裡有46%的時間可採用自然冷卻。溫度低於25℃時,空氣側自然冷卻自動啟動,將外部冷空氣導入機房,並將 RowCool機組、泵浦、冷卻水塔及冰水機組關機。溫度低於15℃時,水側熱交換器及冷卻水塔自然冷卻系統啟動,機房冰水機組則關機降低能耗。
5. 機房與大樓冰水主機智慧同步
台達台北總部大樓獲認證為「鑽石級綠建築」,能耗較一般辦公大樓低58%。大樓本身配備兩套冰水主機系統:
|
「機房冰水主機」日間關機,使用大樓高效率冰水主機。夜間「機房冰水主機」開機,為機房提供冷氣。機房空調系統與大樓空調系統智慧同步,將節能效果發揮到極致。
6. 最佳機房溫度設定
按國際標準的建議值,機房溫度變化範圍在18~27℃及20~25℃之間。機房溫度一般雖然設定在符合建議範圍的18~20℃之間,但仍有改善空間。
|
粗略估計,機房溫度每升高一度可帶來2~3%的節能。依此規則,如把冷通道的溫度從18~20℃ 提高到 25℃,機房可節能10~14%。此外,RowCool的入水溫度也可提高進一步節能,通常的做法是將冰水入水溫度設定在7℃,如果提高到 13℃,機房可節能20%。
除空調系統外,台達的資料中心整體基礎設施解決方案還應用到高效率電源系統、模組化機櫃及資料中心環境管理系統,使整個資料中心各方面都達到「綠化」標準。
![]() |
電源系統 |
機房對可靠度、效率及擴充性的要求,對電源系統是極大的挑戰。新機房所採用的台達Modulon DPH 系列 UPS,是新世代、全模組化、可熱插拔、AC-AC 效率達96% 的高性能UPS,其熱插拔電源模組可支援機房從中長期的無縫升級。
台達的 PDC 及 PDU 也採用模組化設計,例如,其輸出斷路器可熱插拔、兩組配電盤各可擴充達 42 組斷路器。PDC 及 PDU具備優異的電源保護及監控能力,其彈性及擴充性可配合實際的配電需求。
![]() |
機櫃及配件 |
氣流管理對於配備中高功率密度機櫃的機房極為重要。台達的新機房長期規劃機櫃功率密度可達10~15kVA。模組化機櫃的開孔率達70%以上,可滿足高密度IT機房的需求。機櫃具有高承載力,靜態承重達1420kg或動態承重達1000kg,不佔太多寶貴的機房空間。
![]() |
環境管理系統 |
台達資料中心管理系統(DCIM)系統的 InfraSuite Manager,整合各種設施及 IT 設備於單一平台。環境監測器(EnviroProbe)搭配中央監測站(EnviroStation)可以對能源、電力系統、空調、環境、保全、資產、伺服器監控等各種裝置,進行無縫、即時及完整的管理。PUE歷史紀錄可協助 IT 管理人員,分析及瞭解機房電源使用的效率。
效益
這座採用多種綠色空調、電源、機櫃解決方案的新機房,可望達成下列效益:
- PUE最佳化:PUE 值從 2.01 改善到 1.44(2014 年 7 到 10 月),估計可達成黃金級機房的目標。在冬季氣候下,PUE 將因自然冷卻而進一步提高。
- 節能:總能耗降低 3 成。
-
節省空間:機房總空間從 170+130=300平方米減少23%到230平方米。
台達關鍵基礎架構事業部(MCIS)再度證明,兼具擴充性、模組化、標準化及易於維修的InfraSuite 資料中心基礎設施解決方案,是建構高可靠度及高能效機房的最佳選擇。
詢價聯繫 |
如何應用綠色空調解決方案建置節能環保的資料中心
台達推出全系列 Modulon DPH 模組化不斷電系統
台達 InfraSuite 精密空調入圍中國政府節能產品採購清單
台達與建達國際合作推廣資料中心基礎設施解決方案,通路布局將新增 6,000 銷售據點
資料中心基礎設施管理 (DCIM) 如何幫助您的營運獲益?
整合方案 團隊合作-台達 ATM 即時監控與節能方案"Protecht"
台達 Ultron EH 系列不斷電系統榮獲 2014 印度創新節能 UPS 産品獎項
資料中心全面升級 台達協助企業打造節省 25% 以上智慧型環保機房
Ultron HPH 系列 UPS 再獲殊榮 躋身 2013 年度產品
資料中心第一盛會 台達分享雲端時代解決方案並獲大獎
台達集團展出最新智能化製造應用節能方案參加「2014德國漢諾威工業展」
台達於2014年德國漢諾威電腦展(CeBIT)展示綠色解決方案
台達將於 2014 CeBIT 展出綠能解決方案 提供關鍵設備可靠電力備援
在大數據的時代,如何改變UPS與資料中心的設計以迎接挑戰
台達變革的歷程-專訪台達董事長海英俊先生