產品列表

不斷電系統產品線

UPS Amplon 產品線 1kVA 或大於 1kVA
單相 UPS
UPS Ultron 產品線 10kVA 或大於10kVA
三相 On-Line UPS
UPS Modulon 產品線 20kVA 或大於20kVA
模組化 UPS
UPS Agilon 產品線 小於1kVA
單相 UPS

Mini SNMP IPv6卡

功能與優點

支援通訊協定
支援SNMPv1, v2c與v3通訊協定,可接受NMS監控也可主動發送Trap封包到目標主機上; 支援IPv4與IPv6
Modbus TCP/IP
MQTT
可透過瀏覽器進行監控和設置
遠端身分認證:SNMP IPv6 card (RADIUS, LDAP); mini SNMP IPv6 card (LDAP, 802.1x)
其他telnet, SSH, FTP, SFTP, BOOTP, DHCP, SMTP, SNTP, WOL, Syslog
MIB支援RFC1628和台達專有的UPSv4和UPSv5 MIB
管理
排程:執行計畫的UPS電源開關和電池測試
定時開關機:設定UPS開關機時間
定期電池放電測試
智慧斷電並發送電子郵件通知
支援 IPv4, IPv6 通訊協定。
事件日誌記錄
記錄事件與UPS歷史資料
符合工控安全標準
遵從 IEC 62443-4-1 安全產品開發流程並取得認證。
取得 IEC 62443-4-2 工業控制組件技術安全要求認證。
詢價聯繫
*
*
公司名稱 *
職稱 *
電子信箱 *
電話 *
縣市
國家/地區 *
產品線 *
訊息 *
訂閱電子報 *
 

top