Mini Modbus卡

技術規格

型號
Mini Modbus卡
部署
 
輸入電源
10-14 Vdc
耗電量
< 1.5 W
操作溫度
0 to 50°C
操作濕度
5-95% (不結露)
通訊界面
 
通訊接口
RS-232 x1, RS-485 x1
尺寸重量
 
尺寸
87 x 69 x 30 mm
淨重
58.5 g
詢價聯繫
*
*
公司名稱 *
職稱 *
電子信箱 *
電話 *
縣市
國家/地區 *
產品線 *
訊息 *
訂閱電子報 *
 

top