G3 SNMP IPv6卡

技術規格

型號
G3 SNMP IPv6卡
部署
 
網路連接
10/100/1000 M, RJ45接頭
輸入電源
12 Vdc
耗電量
< 4 W
操作溫度
0 to 60 °C
操作濕度
0-90%
尺寸重量
 
尺寸
130 x 60 mm
淨重
75 g
執行標準
 
標準
EN 55032:2015+A11:2020, EN 55035:2017+A11:2020
安規
FCC Class B, CE, UL
環境規章
RoHS, REACH
詢價聯繫
*
*
公司名稱 *
職稱 *
電子信箱 *
電話 *
縣市
國家/地區 *
產品線 *
訊息 *
訂閱電子報 *
 

top