產品列表

不斷電系統產品線

UPS Amplon 產品線 1kVA 或大於 1kVA
單相 UPS
UPS Ultron 產品線 10kVA 或大於10kVA
三相 On-Line UPS
UPS Modulon 產品線 20kVA 或大於20kVA
模組化 UPS
UPS Agilon 產品線 小於1kVA
單相 UPS

不斷電系統 (UPS), Modulon NH Plus系列

產品規格

型號
GES203HP / GES403HP / GES603HP
 
GES803HP / GES104HP / GES124HP
額定容量
 
kVA
[GES203HP]: 20kVA
 
[GES403HP]: 40kVA
 
[GES603HP]: 60kVA
 
[GES803HP]: 80kVA
 
[GES104HP]: 100kVA
 
[GES124HP]: 120kVA
kW *
[GES203HP]: 18kW(< 25°C) / 16kW(< 40°C)
 
[GES403HP]: 36kW(< 25°C) / 32kW(< 40°C)
 
[GES603HP]: 54kW(< 25°C) / 48kW(< 40°C)
 
[GES803HP]: 72kW(< 25°C) / 64kW(< 40°C)
 
[GES104HP]: 90kW(< 25°C) / 80kW(< 40°C)
 
[GES124HP]: 108kW(< 25°C) / 96kW(< 40°C)
輸入
 
額定電壓
380/220, 400/230, 415/240 Vac (3 相4線+地線)
電壓範圍
208 ~ 477 Vac (火線 - 火線)/120 ~ 276 Vac (火線 - 地線) **
電流總諧波失真
< 3% ***(滿載)
功率因數
> 0.99
頻率
45~65 Hz
輸出
 
電壓
380/220, 400/230, 415/240 Vac (3 相4線+地線)
電壓諧波失真
≤ 3% (線性負載)
電壓穩定度
± 1% (靜態)
頻率
50 or 60 Hz
頻率穩定度
± 0.05 Hz (內部振盪器)
 
± 5 Hz (與市電同步)
過載能力
≤ 125%: 10 分鐘
 
≤ 150%: 1 分鐘
介面
 
標準配備
RS232 x 1, SNMP slot x 2, 乾接點輸出 x 6, 乾接點輸入 x 2,
 
電池箱溫度 x 4, 電池箱狀態 x 1, 並聯埠 x 1, REPO x 1
選購配件
SNMP 卡, Modbus 卡, Relay I/O 控制卡, EnviroProbe
 
電池箱溫度偵測器, 電池箱狀態傳輸線
認證
 
安全與電磁干擾
CE, EN62040-1, EN62040-2 Class A
其他
 
並聯冗餘和擴充
最多可並聯4台, 最大容量可達480 kVA
緊急關機
近端與遠程
事件記錄
500筆資料
效率
 
AC-AC
94%
ECO 經濟模式
97%
環境
 
環境溫度
0 ~ 40ºC
相對溼度
0 ~ 95% (不結露)
噪音(1公尺前方) UPS
[GES203HP]: < 65 dB
 
[GES403HP]: < 68 dB
 
[GES603HP]: < 68 dB
 
[GES803HP]: < 70 dB
 
[GES104HP]: < 72 dB
 
[GES124HP]: < 73 dB
整機規格
 
UPS尺寸(寬x深x高)
[GES203HP~GES803HP]: 520 x 910 x 1165 mm
 
[GES104HP~GES124HP]: 520 x 975 x 1695 mm
電池箱 (寬x深x高)
[GES203HP~GES803HP]: 520 x 855 x 1165 mm (26 Ah x 40 pcs)
 
[GES104HP~GES124HP]: 520 x 855 x 1695 mm (40 Ah x 40 pcs)
重量
[GES203HP]: 170 kg
 
[GES403HP]: 200 kg
 
[GES603HP]: 230 kg
 
[GES803HP]: 260 kg
 
[GES104HP]: 350 kg
 
[GES124HP]: 380 kg
* UPS需重新設定,台達提供現場設定服務
** 當UPS負載於70%~100%,輸入電壓範圍為208~300Vac (火線- 火線)/ 120~173 Vac (火線- 地線)
由於本公司不斷研發改良,請洽本公司或各區經銷商確認是否有最新規格
詢價聯繫
*
*
公司名稱 *
職稱 *
電子信箱 *
電話 *
縣市
國家 *
產品線 *
訊息 *
訂閱電子報 *
 

top