產品列表
機架式靜態轉換開關
技術規格
型號
STS30002SR
容量
24 A
法規規格
CE / UL
輸入
200/208/220/230/240 Vac
輸出
200/208/220/230/240 Vac
顯示
LED
連線
輸入 S1: IEC309 / L6-30P
輸入 S2: IEC309 / L6-30P
輸出: IEC309 / L6-30R
通訊介面
SNMP
操作溫度
0~40℃
儲存溫度
-15~50℃
濕度
5~95% RH (未凝結)
噪音 (1 公尺處)
< 40 dBA
尺寸 (高 x 寬 x 深)
43 x 440 x 385 mm
重量
7.7 kg
• 所有產品規格若需變更,恕不另行通知。
詢價聯繫 |